Cilindri inox
I cilindri in acciaio inox rappresentano una scelta eccellente per applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione, igiene elevata e lunga durata.
Questi cilindri, grazie alle loro proprietà uniche, trovano impiego in diversi settori, tra cui quelli alimentare, farmaceutico e chimico.
Added to Your Shopping Cart
Caratteristiche tecniche
I cilindri in acciaio inossidabile sono progettati per soddisfare esigenze specifiche in ambienti industriali, dove la resistenza alla corrosione e la durata sono essenziali. La loro costruzione in acciaio inox, come gli acciai AISI 303, AISI 304 e AISI 316, garantisce elevata resistenza in condizioni aggressive, rendendoli ideali per l'industria alimentare, farmaceutica e per altre applicazioni che richiedono un'igiene elevata. Sono disponibili in diverse dimensioni e configurazioni.
Vantaggi
Diffusa, versatile ed estremamente resistente, questa tipologia di cilindri combina robustezza e precisione. Il vantaggio indiscusso è dato dalla forte resistenza alla corrosione. L'acciaio inox garantisce una lunga durata anche in ambienti aggressivi, rendendo questi cilindri ideali per l'uso in settori quali l'industria alimentare e quella farmaceutica o in altri contesti in cui è richiesta un'alta igiene. L'acciaio inossidabile è infatti facile per pulizia e disinfezione: la superficie liscia e non porosa impedisce l'accumulo di batteri e altri agenti contaminanti.
I cilindri in acciaio inox possono inoltre resistere sia a temperature molto basse che molto alte, mantenendo le loro prestazioni e integrità strutturale. Questa caratteristica li rende adatti per applicazioni che richiedono un funzionamento in condizioni termiche estreme. Sono robusti e durevoli, quindi ideali anche a lavorare in condizioni operative gravose, contribuendo a ridurre la necessità di manutenzione e sostituzioni frequenti.
L'acciaio inox, oltre ad essere un materiale riciclabile al 100% senza perdita di qualità, è compatibile con una vasta gamma di fluidi utilizzati negli impianti produttivi. Questo riduce il rischio di reazioni chimiche dannose e guasti del cilindro.
Manutenzione e Durabilità
I cilindri in acciaio inox richiedono una manutenzione minima grazie alla loro resistenza alla corrosione e all'usura. La durabilità di questi cilindri riduce notevolmente i costi di sostituzione e manutenzione, rendendoli una scelta economica nel lungo periodo.
Product Availability by Store Location
Hours