Cilindri in acciaio INOX
Serie 90
Semplice e doppio effetto, ammortizzati, magnetici
ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125 mm
ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125 mm
I cilindri della Serie 90 possono essere
utilizzati in applicazioni critiche per le
quali è richiesta un’elevata resistenza
alla corrosione (es. off-shore, navale,
alimentare).
Questa serie di cilindri è normalmente fornita con ammortizzatori di fine corsa regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata.
Per rendere meno rumoroso l'impatto del pistone sulla testata, questi cilindri sono inoltre dotati di un ammortizzatore meccanico.
utilizzati in applicazioni critiche per le
quali è richiesta un’elevata resistenza
alla corrosione (es. off-shore, navale,
alimentare).
Questa serie di cilindri è normalmente fornita con ammortizzatori di fine corsa regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata.
Per rendere meno rumoroso l'impatto del pistone sulla testata, questi cilindri sono inoltre dotati di un ammortizzatore meccanico.
Download
Serie
Accessori
Cilindri in acciaio inox - 90M1A032A0025
Cilindri in acciaio inox - 90M1A032A0035
Cilindri in acciaio inox - 90M1A032A0050
Cilindri in acciaio inox - 90M1A032A0075
Cilindri in acciaio inox - 90M1A040A0025
Cilindri in acciaio inox - 90M1A040A0050
Cilindri in acciaio inox - 90M1A050A0025
Cilindri in acciaio inox - 90M1A050A0050
Cilindri in acciaio inox - 90M1A050A0075
Cilindri in acciaio inox - 90M1A050A0080
Cilindri in acciaio inox - 90M1A063A0025
Cilindri in acciaio inox - 90M1A063A0075
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | tiranti |
Funzionamento | semplice e doppio effetto |
Design | ISO 15552 |
Materiali | - testate, tubo e stelo in acciaio AISI 316 - guarnizioni in NBR - elemento di guida in materiale plastico, grasso con certificazione NSF H1 |
Fissaggio | disponibili vari tipi di fissaggi applicabili al cilindro |
Corse min - max | |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20 °C) |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar |
Velocità | 10 ÷ 1000 mm/sec (senza carico) |
Fluido | aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
90 | M | 2 | A | 050 | A | 0200 |
90 | SERIE | |
M |
VERSIONE M = standard, magnetico |
|
2 |
FUNZIONAMENTO 1 = semplice effetto, molla anteriore 2 = doppio effetto, ammortizzato anteriore e posteriore 6 = doppio effetto, stelo passante, ammortizzato anteriore e posteriore |
SIMBOLI PNEUMATICI CS06 CD09 CD13 |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = acciaio inossidabile AISI 316 - guarnizioni NBR V = acciaio inossidabile AISI 316 - tutte le guarnizioni in FKM (150°C) |
|
050 |
ALESAGGIO 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
|
A |
TIPO COSTRUTTIVO A = standard con dado stelo Mod. U |
|
0200 |
CORSA (vedi tabella) |
|
= standard V = guarnizione stelo in FKM |
1-16/18 risultati