text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 52

Serie 52

Doppio effetto, magnetici ammortizzati
Ø 25, 32 ,40, 50, 63 mm
I cilindri senza stelo Serie 52 sono disponibili in 5 alesaggi (25, 32, 40, 50 e 63 mm) e in tre versioni: standard (M), guidata a strisciamento (G)e guidata a rulli (R). Tutte e tre le versioni sono disponibili con carrello standard o carrello corto per coprire una gamma più ampia di applicazioni. La Serie 52 è inoltre disponibile nella versione con alimentazione dell'aria da un solo lato.

Un magnete permanente montato sul pistone consente di rilevarne la posizione attraverso sensori di prossimità contenuti nelle scanalature situate sui tre lati del profilo cilindro (versione M e G) o su due lati (versione R).
Ammortizzatori di fine corsa, regolabili per mezzo di una vite, permettono di ridurre l'energia d'impatto in prossimità delle testate.
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
  • 3
2.491 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Modelli Standard, versione guidata a strisciamento, guidata a rulli, ingresso aria da una o da entrambe le testate, carrello standard e carrello corto. Per i diametri 50 - 63 la versione guidata a rulli non è disponibile.
Materiali AL (anodizzato), tecnopolimero, acciaio temprato
guarnizioni = NBR, PU
Temperatura di lavoro -10°C ÷ +70°C
Pressione d’esercizio 1 ÷ 8 bar
1,5 ÷ 8 bar (Ø25 nella versione "R")
Velocità 10 ÷ 1000 mm/sec (senza carico)
Fluido Aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. Se la velocità supera 1 m/s raccomandiamo aria lubrificata.
Alesaggio Ø25
Ø32
Ø40
Ø50
Ø63
Lunghezza effettiva ammortizzo 14 mm - Ø25
20 mm - Ø32
25 mm - Ø40
22 mm - Ø50
32 mm - Ø63
Strokes with standard carriage (version "P") max 6000 mm - Ø25
max 5950 mm - Ø32
max 5900 mm - Ø40, Ø50
max 5880 mm - Ø63
Strokes with short carriage (version "C") max 6000 mm
Tolleranza della corsa corse ≤ 1000 mm = 0 / +0,6 mm
corse > 1000 mm = 0 / +3 mm
Connessione G1/8 (Ø 25; 32)
G1/4 (Ø 40)
G3/8 (Ø 50; 63)
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
52 M 2 P 40 A 0500
52 SERIE
M VERSIONE
M = standard
G = versione guidata a strisciamento
R = versione guidata a rulli (solo Ø 25 - 32 - 40)
2 FUNZIONAMENTO
2 = doppio effetto, magnetico, ammortizzato, con ingressi aria da entrambe le testate
8 = doppio effetto, magnetico, ammortizzato, con ingressi aria da una sola testata
SIMBOLI PNEUMATICI
CDSS (vedi pagine successive)
CDSS (vedi pagine successive)
P CARATTERISTICHE MATERIALI
P = tubo profilo AL anodizzato - guarnizioni PU e NBR - carrello standard
C = tubo profilo AL anodizzato - guarnizioni PU e NBR - carrello corto.
40 ALESAGGIO
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard
0500 CORSA
(vedi tabella)
We think you are in United States.
Update your location?