text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 50

Serie 50

Doppio effetto, magnetici, ammortizzati
ø 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
I cilindri senza stelo sono stati realizzati in 7 diametri diversi al fine di coprire il maggior numero di applicazioni possibili. Sul pistone di questi cilindri è alloggiato un magnete permanente, che rende possibile attraverso degli interruttori di prossimità, disposti lungo l'asse di scorrimento, l'emissione di segnali elettrici che ne indicano la posizione. Questa serie di cilindri è fornita di ammortizzatori di fine corsa, regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata.

Si raccomanda di impiegare i cilindri rispettando i valori dei carichi e dei momenti che sono reperibili nelle rispettive tabelle.
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
  • 3
1.549 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Tipo di costruzione Senza stelo con carrello integrale
Funzionamento A doppio effetto
Materiali Testate/pistone/tubo = AL
guarnizioni = PU e NBR
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 50°C (con aria secca - 10°C)
Pressione d’esercizio 1÷ 8 bar
Velocità 10 ÷ 1000 mm/sec (senza carico)
Fluido Aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione
Corse min - max Per tutti i diametri 100 ÷ 4000 mm
Tolleranza della corsa Corse ≤ 1000 mm = 0 / +0,6 mm
corse > 1000 mm = 0 / +3 mm
Fissaggio A piedini
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
50 M 2 P 50 A 0500
50 SERIE
M VERSIONE
M = standard magnetico
2 FUNZIONAMENTO
2 = doppio effetto ammortizzato
SIMBOLO PNEUMATICO
CDSS (vedi pagine successive)
P CARATTERISTICHE MATERIALI
P = tubo profilo AL anodizzato - guarnizioni PU e NBR - carrello standard
U = tubo profilo AL anodizzato - guarnizioni PU e NBR - carrello flangiato
50 ALESAGGIO
16 = 16 mm
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
80 = 80 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard
0500 CORSA (vedi tabella)
We think you are in United States.
Update your location?