Mini slitte pneumatiche
Serie MST
Taglia: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Le slitte pneumatiche Serie MST rappresentano la soluzione ideale per applicazioni che richiedono una forza elevata e posizionamenti precisi.
La combinazione di un cilindro pneumatico a doppio pistone e una guida di precisione a rulli consente un posizionamento estremamente accurato, riducendo al minimo gli errori di posizionamento e migliorando l’efficienza complessiva del sistema.
La Serie MST è disponibile in diverse taglie e corse, regolabili con l’utilizzo di appositi accessori aumentando la flessibilità e la versatilità del prodotto. Dotate di magnete interno, possono essere equipaggiate con dei sensori (proximity) che consentono il monitoraggio della posizione.
La combinazione di un cilindro pneumatico a doppio pistone e una guida di precisione a rulli consente un posizionamento estremamente accurato, riducendo al minimo gli errori di posizionamento e migliorando l’efficienza complessiva del sistema.
La Serie MST è disponibile in diverse taglie e corse, regolabili con l’utilizzo di appositi accessori aumentando la flessibilità e la versatilità del prodotto. Dotate di magnete interno, possono essere equipaggiate con dei sensori (proximity) che consentono il monitoraggio della posizione.
Download
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
Azionamento | doppio effetto |
Corse min - max | vedi tabella |
Temperatura | 5°C ÷ 60°C (con aria secca - 20°C) |
Velocità | 50 ÷ 500 mm/s |
Pressione di funzionamento | 1,5 ÷ 7 bar |
Fluido | aria filtrata in classe [7:8:4] secondo ISO 8573-1.Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione |
Sensori | CSD |
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
ESEMPIO DI CODIFICA
MST | 12 | - | 40 |
MST | SERIE |
12 |
TAGLIA 6 8 12 16 20 25 |
40 |
CORSA (Vedi tabella corse standard) |
1-8/8 risultati