Cilindri corsa breve
Serie QN
Semplice effetto, non magnetici
ø 8, 12, 20, 32, 50, 63 mm
ø 8, 12, 20, 32, 50, 63 mm
I cilindri a corsa breve Serie QN a semplice effetto sono stati realizzati per essere installati in piccoli spazi.
La loro compattezza è sinonimo di robustezza e si prestano principalmente come cilindri posizionatori e di bloccaggio.
Le corse possibili con questi cilindri sono quelle esposte in tabella.
La loro compattezza è sinonimo di robustezza e si prestano principalmente come cilindri posizionatori e di bloccaggio.
Le corse possibili con questi cilindri sono quelle esposte in tabella.
Download
Serie
Cilindri corsa breve - alesaggi ø 8, 12 e 20 - QN1A08A04
Cilindri corsa breve - alesaggi ø 8, 12 e 20 - QN1A12A04
Cilindri corsa breve - alesaggi ø 8, 12 e 20 - QN1A12A10
Cilindri corsa breve - alesaggi ø 8, 12 e 20 - QN1A20A04
Cilindri corsa breve - alesaggi ø 8, 12 e 20 - QN1A20A10
Cilindri corsa breve - alesaggi ø 8, 12 e 20 - QN1A32A05
Cilindri corsa breve - alesaggi ø 8, 12 e 20 - QN1A32A10
Cilindri corsa breve - alesaggi ø 8, 12 e 20 - QN1A32A25
Cilindri corsa breve - alesaggi ø 8, 12 e 20 - QN1A50A10
Cilindri corsa breve - alesaggi ø 32, 50 e 63 - QN1A50A10EX
Cilindri corsa breve - alesaggi ø 8, 12 e 20 - QN1A50A25
Cilindri corsa breve - alesaggi ø 8, 12 e 20 - QN1A63A10
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
Tipo di costruzione | compatto |
Funzionamento | a semplice effetto |
Materiali | corpo AL - guarnizioni NBR - altri INOX e OT |
Pressione d’esercizio | P. min 2 bar P. max 10 bar |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca - 20°C) |
Fluido | aria filtrata, senza lubrificazione, nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione |
Alesaggi | ø 8, 12, 20, 32, 50, 63 |
Corse | vedi tabella |
Fissaggio | per mezzo di viti nel corpo |
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
ESEMPIO DI CODIFICA
QN | 1 | A | 50 | A | 25 |
QN | SERIE | |
1 |
FUNZIONAMENTO 1 = semplice effetto |
SIMBOLO PNEUMATICO CS01 |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = stelo acciaio INOX rullato - corpo AL |
|
50 |
ALESAGGIO 08 = 8 mm 12 = 12 mm 20 = 20 mm 32 = 32 mm 50 = 50 mm 63 = 63 mm |
|
A |
TIPO COSTRUTTIVO A = standard |
|
25 | CORSA (vedi tabella) |