Cilindri corsa breve
Serie QP - QPR
Serie QP: semplice e doppio effetto, magnetici
Serie QPR: antirotazione, a doppio effetto, magnetici
Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Serie QPR: antirotazione, a doppio effetto, magnetici
Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
I cilindri a corsa breve Serie QP - QPR magnetici sono stati realizzati in dieci diversi alesaggi dal ø 12 al ø 100. La loro compattezza ne consente l'installazione in piccoli spazi. Le particolari soluzioni costruttive permettono l'impiego di questi cilindri anche con fissaggi a piedini e a cerniera.
Sul profilo esterno sono ricavate parallelamente all'asse di scorrimento dello stelo sui tre lati le guide per applicare e posizionare i sensori per il rilevamento della posizione del pistone. Per quanto riguarda i QPR, le guide antirotazione incorporate li rendono adatti per operazioni di alimentazione e di prelievo di pezzi in dispositivi di manipolazione.
Sul profilo esterno sono ricavate parallelamente all'asse di scorrimento dello stelo sui tre lati le guide per applicare e posizionare i sensori per il rilevamento della posizione del pistone. Per quanto riguarda i QPR, le guide antirotazione incorporate li rendono adatti per operazioni di alimentazione e di prelievo di pezzi in dispositivi di manipolazione.
Download
Serie
Accessori
Cilindri corsa breve - QP1A012A005
Cilindri corsa breve - QP1A012A010
Cilindri corsa breve - QP1A012A010EX
Cilindri corsa breve - QP1A012A015
Cilindri corsa breve - QP1A012A020
Cilindri corsa breve - QP1A012A025
Cilindri corsa breve - QP1A016A005
Cilindri corsa breve - QP1A016A010
Cilindri corsa breve - QP1A016A010W
Cilindri corsa breve - QP1A016A015
Cilindri corsa breve - QP1A016A020
Cilindri corsa breve - QP1A016A020W
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
Tipo di costruzione | Serie QP: a profilo compatto Serie QPR: compatti con guida antirotazione |
Funzionamento | Serie QP: semplice e doppio effetto Serie QPR: doppio effetto |
Materiali | Corpo: AL anodizzato Stelo: acciaio INOX rullato Guarnizioni pistone: PU Guarnizioni stelo: PU (Ø 12 ÷ 25 mm) - NBR (Ø 32 ÷ 100 mm) |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C) |
Fissaggio | Per mezzo di viti o ancoraggi |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar (doppio effetto); 2 ÷ 10 bar (semplice effetto) |
Fluido | Aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Corse (min-max): | Serie QP: 1 ÷ 150 mm (Ø12 ÷ 25) - 1 ÷ 200 mm (Ø32 ÷ 100) Serie QPR: 1 ÷ 50 mm (Ø12) - 1 ÷ 75 mm (Ø16) - 1 ÷ 100 mm (Ø20 ÷ 100) |
Corse | La corsa minima per l'utilizzo dei sensori è di 10 mm |
Taglie | Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
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
Esempio di codifica
QP | 2 | A | 050 | A | 050 |
QP |
SERIE QP = Standard QPR = Antirotazione |
|
2 |
FUNZIONAMENTO 1 = Semplice effetto, molla anteriore (solo serie QP) 2 = Doppio effetto 3 = Doppio effetto, stelo passante |
SIMBOLI PNEUMATICI CS09 CD07 CD14 |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = Stelo acciaio INOX rullato - profilo AL |
|
050 |
ALESAGGIO 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
A |
TIPO COSTRUTTIVO A = Standard |
|
050 | CORSA (Vedi tabella) | |
= Standard V = Guarnizione stelo in FKM W = Tutte le guarnizioni in FKM (escluso Ø12) |
1-7/7 risultati