Cilindri Twin
Serie QX
Doppio effetto, magnetici, guidati
Ø 10x2, 16x2, 20x2, 25x2, 32x2 mm
Ø 10x2, 16x2, 20x2, 25x2, 32x2 mm
I cilindri Twin Serie QX offrono un'ampia gamma di soluzioni per tutte le esigenze di movimentazione lineare con guida.
La caratteristica del doppio pistone in un corpo unico, oltre ad offrire una guida solida ed efficace, permette una forza doppia in dimensioni contenute.
I cilindri della Serie QX sono la soluzione ideale nelle applicazioni dove sono richieste una elevata forza, un movimento preciso e funzioni integrate di antirotazione e guida.
La gamma comprende versioni con guida su bronzine o manicotti a ricircolo di sfere, aste passanti con doppia flangia.
La caratteristica del doppio pistone in un corpo unico, oltre ad offrire una guida solida ed efficace, permette una forza doppia in dimensioni contenute.
I cilindri della Serie QX sono la soluzione ideale nelle applicazioni dove sono richieste una elevata forza, un movimento preciso e funzioni integrate di antirotazione e guida.
La gamma comprende versioni con guida su bronzine o manicotti a ricircolo di sfere, aste passanti con doppia flangia.
Download
Serie
Accessori
Cilindri, singola flangia - QXB2A010A010
Cilindri, singola flangia - QXB2A010A020
Cilindri, singola flangia - QXB2A010A030
Cilindri, singola flangia - QXB2A010A040
Cilindri, singola flangia - QXB2A010A050
Cilindri, singola flangia - QXB2A010A075
Cilindri, singola flangia - QXB2A016A010
Cilindri, singola flangia - QXB2A016A020
Cilindri, singola flangia - QXB2A016A030
Cilindri, singola flangia - QXB2A016A040
Cilindri, singola flangia - QXB2A016A050
Cilindri, singola flangia - QXB2A016A075
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
Tipo di costruzione | Con doppia guida e doppia flangia QXT = bronzine a strisciamento - QXB = manicotti a ricircolo di sfere |
Funzionamento | Doppio effetto |
Materiali | Corpo e flangia = AL anodizzato Stelo QXT = Inox AISI 303 rullato - Stelo QXB = Acciaio C50 temprato Guarnizioni = PU |
Fissaggio | Con fori filettati e non sul corpo |
Corse | Da 10 a 100 |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C) |
Velocità d'esercizio | 50 ÷ 500 mm/s |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
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
Esempio di codifica
QX | T | 2 | A | 020 | A | 050 |
QX | SERIE | |
T |
VERSIONE T = guida con bronzine B = guida con manicotti a sfera |
|
2 |
FUNZIONAMENTO 2 = doppio effetto (1 flangia) alimentazione laterale/assiale 3 = doppio effetto stelo passante (doppia flangia) alimentazione laterale |
SIMBOLI PNEUMATICI CD15 CD16 |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = camicia in AL anodizzato, stelo Inox 303 rullato (QXT) o Acciaio C50 temprato (QXB) |
|
020 |
ALESAGGIO 010 = 10 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm |
|
A |
TIPO COSTRUTTIVO A = standard |
|
050 | CORSA (vedi tabella) |