D1CVB-AR
Elettrovalvola 2x3/2 con uscite su sottobase - passo 10,5
Tipo di intervento manuale | Con ritenuta |
Nome della serie | D |
Componente | Valvola con corpo per sottobase |
Azionamento | Elettrica con connessioni M8 |
Tipo di elettrovalvola | 2 x 3/2 NO |
Taglia | 10, 5 |
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
Mod. | Funzione | Pressione di pilotaggio (bar) | Pressione di lavoro (bar) | Portata (Nl/min) | Simbolo |
D1EVB-CR / D1CVB-CR | 2x3/2 NC | 2,5 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 280 | EV71 |
D1EVB-AR / D1CVB-AR | 2x3/2 NO | 2,5 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 280 | EV72 |
D1EVB-GR / D1CVB-GR | 1x3/2 NC + 1x3/2 NO | 2,5 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 280 | EV73 |