Elettrovalvola 2x3/2 - passo 10,5
Serie D1-VA
Queste elettrovalvole integrano due funzioni 3/2 indipendenti nello stesso corpo.
Le indicazioni riportate sono valide per le versioni: D1EVA e D1CVA I simboli delle versioni con azionam. manuale tipo P sono disponibili nella sezione “appendice”.
Le indicazioni riportate sono valide per le versioni: D1EVA e D1CVA I simboli delle versioni con azionam. manuale tipo P sono disponibili nella sezione “appendice”.
Download
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
Mod. | Funzione | Attacchi | Pilotaggio | Pressione di pilotaggio (bar) | Pressione di lavoro (bar) | Portata (Nl/min) | Simbolo |
D1EVA-CR-T / D1CVA-CR-T | 2x3/2 NC | M7 | - | - | 2,5 - 7 | 250 | EV39 |
D1EVA-CZR-T / D1CVA-CZR-T | 2x3/2 NC | M7 | M5 | 2,5 - 7 | -0,9 ÷ 10 | 250 | EV71 |
D1EVA-AR-T / D1CVA-AR-T | 2x3/2 NO | M7 | - | - | 2,5 - 7 | 220 | EV41 |
D1EVA-AZR-T / D1CVA-AZR-T | 2x3/2 N0 | M7 | M5 | 2,5 - 7 | -0,9 ÷ 10 | 220 | EV72 |
D1EVA-GR-T / D1CVA-GR-T | 1x3/2 NC + 1x3/2 NO | M7 | - | - | 2,5 - 7 | 220 | EV43 |
D1EVA-GZR-T / D1CVA-GZR-T | 1x3/2 NC + 1x3/2 NO | M7 | M5 | 2,5 - 7 | -0,9 ÷ 10 | 220 | EV73 |