Connettori per microdotti
Serie V4000 PLUS
The metal-free push-in connectors of the Series V4000 PLUS feature a transparent polycarbonate body that enhances the thermal stability of the connector while providing exceptional impact resistance. Their capability to be connected and disconnected quickly and effortlessly, as well as their robust and compact design and the use of durable materials, make these connectors ideal for the most demanding environments, including Direct Install (DI) or Direct Buried (DB) applications for telecommunication network deployment.
Download
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Materiali | See the operating scheme 1 = Polycarbonate body 2 = NBR seal 3 = Polyacetal washer 4 = Polyacetal collet 5 = Polyacetal safety clip |
Versioni | Direct Install (DI), Direct Buried (DB), Reducing, Endstop |
Installation and blowing temperature | from -15°C to +50°C |
Operating temperature (after blowing) |
from -20°C to +70°C |
Maximum blowing pressure | 20 bar |
Fluido | Compressed air with blowing system |
Microduct to connect | High-density Polyethylene (HDPE) |
Microduct outer diameters | 3, 4, 5, 7, 8, 8.5, 10, 12, 12,7, 14, 16, 18, 20 mm |
Estimated life | 25 years |
Standards | CEI EN 50411-2-8 | CEI EN 61386-24 | Reach | Rohs |
Patent | Connectors patent |
Protection rating | IP68 |
Direct buried (DB) use | CV4580 - CV4581 - CV4582 - CV4750 models can be used in direct buried installations. We do not recommend burying thin microduct which can fail in DB conditions, even though the connector will continue to perform correctly. |
Warning | Not to be used in sealed closures without an overpressure safety system. |
Conflict of substances | No liquids may be introduced into the infrastructure except for water-based lubricants specifically designed for optical fibers and compatible with polycarbonate. |
Storage conditions | Store in a dry environment, in the absence of dirt and dust, away from direct sunlight and heat sources. |
* The products have been tested in order to simulate a 25 years lifetime