addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Ø | XV1 | XV2 | XV3 | TM | TK | TD | TL | UW | R |
F-61-32 | 32 | 61 | 73 | 85 | 50 | 18 | 12 | 12 | 65 | 0,1 |
F-61-40 | 40 | 69 | 82,5 | 96 | 63 | 20 | 16 | 16 | 75 | 0,15 |
F-61-50 | 50 | 76,5 | 90 | 103,5 | 75 | 20 | 16 | 16 | 91 | 0,15 |
F-61-63 | 63 | 86 | 97,5 | 109 | 90 | 25 | 20 | 20 | 94 | 0,15 |
F-61-80 | 80 | 94,5 | 110 | 125,5 | 110 | 25 | 20 | 20 | 130 | 0,15 |
F-61-100 | 100 | 104,5 | 120 | 135,5 | 132 | 30 | 25 | 25 | 145 | 0,2 |
F-61-125 | 125 | 123 | 145 | 167 | 160 | 30 | 25 | 25 | 155 | 0,2 |
Mod. | Ø | XV1 | XV2+ | XV3+ | TM | TK | TD | TL | UW | R |
F-61-50 | 50 | 76,5 | 90 | 103,5 | 75 | 20 | 16 | 16 | 91 | 0,15 |
F-61-63 | 63 | 86 | 97,5 | 109 | 90 | 25 | 20 | 20 | 94 | 0,15 |
F-61-80 | 80 | 94,5 | 110 | 125,5 | 110 | 25 | 20 | 20 | 130 | 0,15 |
F-61-100 | 100 | 104,5 | 120 | 135,5 | 132 | 30 | 25 | 25 | 145 | 0,2 |
F-61-125 | 125 | 123 | 145 | 167 | 160 | 30 | 25 | 25 | 155 | 0,2 |