CSB-H-220
Sensori reed 90° cavo 2 mt.
Funzionamento | Reed NC |
Tensioni di alimentazione | 10 ÷ 110 V DC/AC |
Nome della serie | CS |
Lunghezza cavo | 2 m |
Collegamenti | 2 fili |
Uscita cavo | A 90° |
Tipo di cava | Cava B |
Accessori
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Funzionamento | Connessioni | Tensione | Uscita | Corrente Max. | Carico Max | Protezione | L = lunghezza cavo |
CSB-H-220 | Reed | 2 fili | 10÷110 V AC/DC | PNP | 50 mA | 8 W / 10 VA | Contro inversione polarità e soppressione sovratensione | 2 m |
1-10/10 risultati