A321-1E2
Elettrovalvole cpp
Materiale corpo | Ottone nichelato - ottone brunito - alluminio |
Diametro dell'orifizio | 2.5 mm |
Nome della serie | A |
Esecuzione corpo | Corpo filettato |
Attacchi | G1/8 |
Funzionamento | NC - normalmente chiusa |
Numero di vie | 2 vie |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Funzione | Attacchi | Orifizio Ø (mm) | kv (l/min) | Materiale corpo | Operatore manuale | Simbolo |
A321-0C2-* | 2/2 NC | M5 | 1.5 | 0.77 | ottone nichelato | no | EV01 |
A321-1C2-* | 2/2 NC | G1/8 | 1.5 | 0.85 | ottone nichelato | no | EV01 |
A321-1D2-* | 2/2 NC | G1/8 | 2.0 | 1.55 | ottone nichelato | no | EV01 |
A321-1E2-* | 2/2 NC | G1/8 | 2.5 | 2.00 | ottone nichelato | no | EV01 |
A322-0C2-* | 2/2 NO | M5 | 1.8 | 1.08 | ottone nichelato | no | EV02 |
A322-1C2-* | 2/2 NO | G1/8 | 1.8 | 1.24 | ottone nichelato | no | EV02 |