AA31-0C2
Elettrovalvole
Materiale corpo | Ottone nichelato - ottone brunito - alluminio |
Diametro dell'orifizio | 1.2 mm, 1.4 mm, 1.5 mm |
Nome della serie | A |
Esecuzione corpo | Manifold singola |
Attacchi | M5 |
Funzionamento | NC - normalmente chiusa |
Numero di vie | 3 vie |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Funzione | Attacchi | Orifizio Ø (mm) | kv (l/min) | Materiale corpo | Operatore manuale | Simbolo |
AA31-0C2-* | 3/2 NC | G1/8-M5 | 1.5 | 0.85 | ottone nichelato | bistabile | EV08 |
AA31-CC2-* | 3/2 NC | G1/8-Ø4 | 1.5 | 0.85 | ottone nichelato | bistabile | EV08 |
AA32-0C2-* | 3/2 NO | M5-M5 | 1.4 | 0.75 | ottone nichelato | bistabile | EV05 |
AA32-CC2-* | 3/2 NO | M5-Ø4 | 1.4 | 0.75 | ottone nichelato | bistabile | EV05 |
AA33-0C2-* | 3/2 NO IN-LINE | G1/8-M5 | 1.5 | 1.00 | ottone nichelato | no | EV05 |
AA33-CC2-* | 3/2 NO IN-LINE | G1/8-Ø4 | 1.5 | 1.00 | ottone nichelato | no | EV05 |