CFB-A26R-R1
Valvola 2/2 nc 1 nbr
Funzionamento | Indiretto |
Materiale corpo | Ottone |
Diametro dell'orifizio | 26 |
Nome della serie | CFB |
Materiale guarnizioni | NBR |
Collegamenti | G1 |
Numero vie - Funzionamento | 2/2-vie - NC |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Funzione | Attacchi | Ø Orifizio (mm) | Kv (m³/h) | Pressione min÷max (bar) | A | B | C | F | G | H | L | SW | SW1 |
CFB-A23L-R1-* | 2/2 NC | G3/8 | 11.5 | 2.6 | 0.1 ÷ 15 [ AC / DC ] | 12 | 32.5 | 78.5 | 41.9 | 57 | M8x0.75 | 22 | 24 | 13 |
CFB-A24N-R1-* | 2/2 NC | G1/2 | 13.5 | 3.5 | 0.1 ÷ 15 [ AC / DC ] | 15 | 39.7 | 85.7 | 45 | 69 | M8x0.75 | 22 | 30 | 13 |
CFB-A25P-R1-* | 2/2 NC | G3/4 | 18 | 5.8 | 0.2 ÷ 15 [ AC / DC ] | 18 | 46.5 | 91.5 | 54.4 | 74 | M8x0.75 | 22 | 34 | 13 |
CFB-A26R-R1-* | 2/2 NC | G1 | 26 | 9.5 | 0.2 ÷ 12 [ AC / DC ] | 22.5 | 59.8 | 104.5 | 71 | 93 | M8x0.75 | 22 | 45 | 13 |
CFB-A27T-R1-* | 2/2 NC | G1 1/4 | 32 | 12.5 | 0.4 ÷ 12 [ AC 50 Hz / DC ] - 0.4 ÷ 6 [ AC 60 Hz ] | 27.5 | 73.5 | 130 | 86.6 | 111 | G1/8 | 30 | 55 | 14 |
CFB-A28X-R1-* | 2/2 NC | G1 1/2 | 45 | 31 | 0.4 ÷ 10 [ AC 50 Hz / DC ] - 0.4 ÷ 3.5 [ AC 60 Hz ] | 31 | 85 | 138.3 | 110 | 138 | G1/8 | 30 | 62 | 14 |
CFB-A29Z-R1-* | 2/2 NC | G2 | 50 | 45 | 0.4 ÷ 10 [ AC 50 Hz / DC ] - 0.4 ÷ 3.5 [ AC 60 Hz ] | 37.5 | 98.8 | 152 | 110 | 145 | G1/8 | 30 | 75 | 14 |