CFB-D22G-W1
Valvola 2/2 nc 1/4 fkm
Funzionamento | Diretto |
Materiale corpo | Ottone |
Diametro dell'orifizio | 6 |
Nome della serie | CFB |
Materiale guarnizioni | FKM |
Collegamenti | G1/4 |
Numero vie - Funzionamento | 2/2-vie - NC |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Funzione | Attacchi | Ø Orifizio (mm) | Kv (m³/h) | Pressione min÷max (bar) | A | B | C | F | G | SW | H | I | L | N | M | Simbolo |
CFB-D21C-W1-* | 2/2 NC | G1/8 | 2.5 | 0.14 | 0 ÷ 15 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 73.8 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
CFB-D21F-W1-* | 2/2 NC | G1/8 | 4 | 0.25 | 0 ÷ 6 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 73.8 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
CFB-D22C-W1-* | 2/2 NC | G1/4 | 2.5 | 0.14 | 0 ÷ 15 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 73.8 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
CFB-D22F-W1-* | 2/2 NC | G1/4 | 4 | 0.25 | 0 ÷ 6 [ AC / DC ] | 12 | 31.5 | 75 | 26 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
CFB-D22G-W1-* | 2/2 NC | G1/4 | 6 | 0.6 | 0 ÷ 2.5 [ AC / DC ] *** | 12 | 31.5 | 75 | 26 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
CFB-D23J-R1-* | 2/2 NC | G3/8 | 8 | 1 | 0 ÷ 2 [ AC ] - 0 ÷ 0.8 [ DC ] | 15 | 45 | 89 | 37 | 55 | 27 | 39 | 47 | 36 | 22 | 22 | EV01 |
CFB-D24J-R1-* | 2/2 NC | G1/2 | 8 | 1 | 0 ÷ 2 [ AC ] - 0 ÷ 0.8 [ DC ] | 15 | 45 | 89 | 37 | 55 | 27 | 39 | 47 | 36 | 22 | 22 | EV01 |
CFB-D24M-R1-* | 2/2 NC | G1/2 | 13 | 2.4 | 0 ÷ 1 [ AC ] - / | 15 | 45 | 89 | 37 | 55 | 27 | 39 | 47 | 36 | 22 | 22 | EV01 |
CFB-D11A-W1-* | 2/2 NO | G1/8 | 1.4 | 0.07 | 0 ÷ 22 [ AC 50Hz / DC ] | 11 | 30 | 75 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV02 |
CFB-D12D-W1-* | 2/2 NO | G1/4 | 2.8 | 0.20 | 0 ÷ 7.5 [ AC 50Hz / DC ] | 11 | 30 | 75 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV02 |
CFB-D13J-W1-* | 2/2 NO | G3/8 | 8 | 1 | 0 ÷ 1.5 [ AC 50Hz ] | 15 | 45 | 89 | 37 | 55 | 27 | 39 | 47 | 36 | 22 | 22 | EV02 |
CFB-D31A-W1-* | 3/2 NC ** | G1/8 | 1.4 | 0.06 | 0 ÷ 14 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 79.6 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV45 |
CFB-D31D-W1-* | 3/2 NC ** | G1/8 | 2.8 | 0.14 | 0 ÷ 5 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 79.6 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV45 |
CFB-D32A-W1-* | 3/2 NC ** | G1/4 | 1.4 | 0.06 | 0 ÷ 14 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 79.6 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV45 |
CFB-D32D-W1-* | 3/2 NC ** | G1/4 | 2.8 | 0.14 | 0 ÷ 5 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 79.6 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV45 |