text.skipToContent text.skipToNavigation

D2CVA-CZR-T

Tipo di intervento manuale   Con ritenuta
Nome della serie   D
Componente   Valvola con corpo filettato
Azionamento   Elettrica con connessioni M8
Tipo di elettrovalvola   2 x 3/2 NC,  Elettrovalvola con servopilotaggio esterno
Taglia   16
Collegamenti   Filetto

Elettrovalvola 2x3/2 - passo 16

Connettori alla fine della sezione



Mod. Funzione Attacchi Pilotaggio Pressione di pilotaggio (bar) Pressione di lavoro (bar) Portata (Nl/min) Simbolo
D2EVA-CR-T / D2CVA-CR-T 2x3/2 NC G1/4 - - 3 ÷ 7 950 EV39
D2EVA-CZR-T / D2CVA-CZR-T 2x3/2 NC G1/4 M5 3 ÷ 7 -0,9 ÷ 10 950 EV71
D2EVA-AR-T / D2CVA-AR-T 2x3/2 NO G1/4 - - 3 ÷ 7 950 EV41
D2EVA-AZR-T / D2CVA-AZR-T 2x3/2 N0 G1/4 M5 3 ÷ 7 -0,9 ÷ 10 950 EV72
D2EVA-GR-T / D2CVA-GR-T 1x3/2 NC + 1x3/2 NO G1/4 - - 3 ÷ 7 950 EV43
D2EVA-GZR-T / D2CVA-GZR-T 1x3/2 NC + 1x3/2 NO G1/4 M5 3 - 7 -0,9 ÷ 10 220 EV73


We think you are in United States.
Update your location?