D2CVA-PZP-T
Elettrovalvola
Tipo di intervento manuale | A pressione |
Nome della serie | D |
Componente | Valvola con corpo filettato |
Azionamento | Elettrica con connessioni M8 |
Tipo di elettrovalvola | 3/2 NC, Elettrovalvola con servopilotaggio esterno |
Taglia | 16 |
Collegamenti | Filetto |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Funzione | Attacchi | Pilotaggio | Pressione di pilotaggio (bar) | Pressione di lavoro (bar) | Portata (Nl/min) | Simbolo |
D2EVA-PR-T / D2CVA-PR-T | NC | G1/4 | - | - | 3 ÷ 7 | 950 | EV10 |
D2EVA-PZR-T / D2CVA-PZR-T | NC | G1/4 | M5 | 3 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 950 | EV11 |
D2EVA-QR-T / D2CVA-PR-T | NO | G1/4 | - | - | 3 ÷ 7 | 950 | EV12 |
D2EVA-QZR-T / D2CVA-PZR-T | NO | G1/4 | M5 | 3 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 950 | EV13 |