Asse elettromeccanico verticale
Serie 5V
Taglie 50, 65, 80
L’asse elettromeccanico verticale 5V rappresenta la soluzione ideale per applicazioni che richiedono spostamenti verticali, sia che si tratti di pick&place, sia che si tratti di dispensazione, carico/scarico macchina (stampaggio plastica, assemblaggio, lavorazioni meccaniche) o pallettizzatori. Disponibile in tre taglie, 50, 65 e 80, può essere utilizzato come asse verticale di un sistema x, y, z gantry o cantilever in applicazioni in cui si debbano movimentare carichi per lunghe corse in tempi brevi così da ottimizzare i tempi ciclo delle macchine.
Gli assi Serie 5V sono attuatori meccanici lineari a cinghia dentata con i quali, grazie ad uno specifico sistema di pulegge con configurazione ad omega, si è in grado di ridurre al minimo le inerzie del sistema. In aggiunta, la presenza di una o più guide a ricircolo di sfere e di un profilo a sezione quadra autoportante, conferisce elevata rigidità e resistenza ai carichi dinamici, garantendo la movimentazione di carichi elevati in modo preciso e rapido.
Gli assi Serie 5V sono attuatori meccanici lineari a cinghia dentata con i quali, grazie ad uno specifico sistema di pulegge con configurazione ad omega, si è in grado di ridurre al minimo le inerzie del sistema. In aggiunta, la presenza di una o più guide a ricircolo di sfere e di un profilo a sezione quadra autoportante, conferisce elevata rigidità e resistenza ai carichi dinamici, garantendo la movimentazione di carichi elevati in modo preciso e rapido.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | Asse elettromeccanico con cinghia dentata |
Design | A profilo aperto con lamina di protezione |
Funzionamento | Attuatore multi-posizione a movimento lineare |
Taglie | 50, 65, 80 |
Corse | Max 1500 mm |
Tipo di guida | Interna, a ricircolo di sfere con gabbia |
Staffaggio | fissaggio mediante accessori dedicati |
Montaggio motore | entrambi i lati |
Temperatura di lavoro | -10°C ÷ +50°C |
Temperatura di stoccaggio | -20°C ÷ +80°C |
Grado di protezione | IP 20 |
Lubrificazione | lubrificazione centralizzata mediante canali interni |
Ripetibilità | ± 0,05 mm |
Ciclo di lavoro | 100% |
Utilizzo con sensori esterni | sensori magnetici CSH e CST mediante accessori Mod. SMS |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
5V | S | 050 | TBL | 0200 | A | S | 1 |
5V | SERIE |
S |
PROFILO S = sezione quadra |
050 |
TAGLIA 050 = 50x50 mm 065 = 65x65 mm 080 = 80x80 mm |
TBL |
TRASMISSIONE TBL = cinghia dentata |
0200 |
CORSA 0050 ÷ 1500 |
A |
VERSIONE A = standard H = asse rinforzato (solo per taglie 65 e 80) |
S |
TIPO CURSORE S = standard |
1 |
NUMERO DI CURSORI 1 = 1 cursore |
TIPO CURSORE = standard SA = shock absorber integrato (solo per versione con carro standard) |
1-9/9 risultati