Filtri a coalescenza (disoleatori)
Serie MC
Attacchi: G1/4, G3/8 e G1/2
Modulari
Tazza con protezione metallica e montaggio a baionetta
Modulari
Tazza con protezione metallica e montaggio a baionetta
I filtri-disoleatori Serie MC sono disponibili con attacchi da G1/4, G3/8 e G1/2.
Le tazze sono con protezione metallica e visore trasparente.
Lo scarico della condensa è governato da un selettore che può essere posizionato sul manuale o sul semiautomatico.
Le tazze sono con protezione metallica e visore trasparente.
Lo scarico della condensa è governato da un selettore che può essere posizionato sul manuale o sul semiautomatico.
Serie
Accessori
Filtro-disoleatore - MC104-FB0
Kit flange in-out - MX2-1/2-FL
Kit flange in-out - MX2-3/4-FL
Kit flange in-out - MX2-3/8-FL
Kit flange in-out - MX3-3/4-FL
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | Modulare compatto a coalescenza |
Materiali | Zama, NBR, tecnopolimero |
Attacchi | G1/4 G3/8 G1/2 |
Peso | kg 0.342 0.718 0.688 |
Montaggio | Verticale in linea o a parete |
Temperatura di lavoro | -5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro) |
Qualità dell'aria in uscita secondo ISO 8573-1:2010 | Classe 1.8.1 con elemento filtrante da 0.01 μm |
Scaricatore di condensa | Semiautomatico-manuale (standard), automatico, a depressione, a depressione protetto, senza scaricatore con attacco G1/8 |
Finitura | Verniciato |
Pressione d’esercizio | Con scaricatore standard e a depressione protetta 0.3 ÷ 16 bar con scaricatore a depressione 0.3 ÷ 10 bar con scaricatore automatico 1.5 ÷ 12 bar per G3/8 e G1/2 |
Contenuto olio residuo con entrata a 3 mg/m³ | < 0.01 mg/m³ |
Efficienza trattenimento olio | 99.80% |
Efficienza trattenimento particelle | 99.99999% |
Portata nominale | Vedi DIAGRAMMI DI PORTATA |
Fluido | Aria compressa |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
MC | 2 | 02 | - | F | B | 0 |
MC | SERIE |
2 |
TAGLIA 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
ATTACCO 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
F | F = Filtro |
B |
ELEMENTO FILTRANTE B = 0,01 µm |
0 |
SCARICATORE DI CONDENSA 0 = semiautomatico-manuale 3 = automatico (solo per G3/8 e G1/2) 4 = a depressione (solo G1/4) 5 = a depressione protetto 8 = senza scaricatore con attacco G1/8 |
Mod. | A | B | C | E | F | G | H | M | N | O | P | Q | T | U |
MC104-FB0 | 143 | 102 | 41 | 11 | 126,5 | 16,5 | 4,5 | 45 | 45 | G1/8 | 37 | 54 | 35 | G1/4 |
MC238-FB0 | 184 | 133 | 51 | 14 | 163 | 21 | 5,5 | 62 | 60 | G1/8 | 53 | 73 | 46 | G3/8 |
MC202-FB0 | 184 | 133 | 51 | 14 | 163 | 21 | 5,5 | 62 | 60 | G1/8 | 53 | 73 | 46 | G1/2 |
1-7/7 risultati