text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Elettropneumatiche, pneumatiche e manuali
Attacchi: G1/4, G3/8 e G1/2
Modulari
Le valvole d'intercettazione a 3 vie possono essere ad azionamento manuale pneumatico o elettrico.
Servono per pressurizzare o depressurizzare velocemente un impianto.
Una volta scaricato l'impianto si può mettere in sicurezza la valvola manuale bloccandola con un luchetto.

La collocazione naturale è ubicata a monte del FRL.
Le valvole d'intercettazione sono disponibili con attacchi da G1/4, G3/8 e G1/2 e possono essere montate a pannello.
Serie
Accessori
4 Products found
Serie MC
Serie MC
Serie MC
Serie MC
Costruzione Modulare compatto, a spola
Materiali Zama, NBR, tecnopolimero
Attacchi G1/4; G3/8; G1/2
Peso kg 0,277
kg 0,536
kg 0,514
Montaggio In linea a parete
a pannello solo manuale.
Temperatura di lavoro -5°C ÷ 50°C (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
Finitura Verniciato
Pressione d’esercizio Valvola ad azionamento manuale: -0,8 bar ÷ 10 bar
Valvola ad azionamento elettro-pneumatico: 2 bar ÷ 10 bar
Valvola ad azionamento pneumatico: -0,8 ÷ 10 bar (con pilotaggio 2 ÷ 10 bar)
Portata nominale di scarico a 6 bar con ∆p = 1 bar G1/4 = 1080 Nl/min
G3/8 = 2380 Nl/min
G1/2 = 2380 Nl/min
Portata nominale Vedi Diagramma di portata
Fluido Aria compressa
Esempio di codifica
MC 2 02 V 16
MC SERIE
2 TAGLIA
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02 ATTACCO
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
V V = VALVOLA 3/2 VIE
16 TIPO DI COSTRUZIONE
16 = comando elettropneumatico
36 = comando pneumatico
01 = comando manuale lucchettabile
We think you are in United States.
Update your location?