Pinze parallele
Le pinze parallele sono dispositivi meccanici utilizzati in ambito di automazione industriale per afferrare e manipolare oggetti con precisione. Queste pinze sono caratterizzate da due griffe che si muovono in parallelo, garantendo una presa uniforme e stabile. Sono comunemente impiegate in operazioni di assemblaggio, e imballaggio, offrendo affidabilità e precisione nelle applicazioni che richiedono alta ripetibilità. Grazie alla loro versatilità, le pinze parallele trovano impiego in vari settori, inclusi quelli automobilistico, elettronico e farmaceutico e Robotica.
Added to Your Shopping Cart
Pinze Parallele Pneumatiche
Le pinze parallele pneumatiche sono strumenti essenziali nell'automazione industriale, specializzate per operazioni di presa e manipolazione. Queste pinze utilizzano l'aria compressa per muovere due griffe che si aprono e chiudono in modo parallelo, garantendo una presa consistente e sicura su una vasta gamma di materiali e forme. La loro capacità di mantenere una forza di presa costante e uniforme le rende ideali per applicazioni che richiedono alta precisione, come l'assemblaggio di componenti elettronici o l'handling di materiali delicati. Inoltre, la loro velocità di operazione e l'affidabilità le rendono una scelta popolare in settori come l'automazione, la robotica e la produzione su larga scala, dove è fondamentale minimizzare il tempo di inattività e massimizzare l'efficienza produttiva.
Pinza Apertura 30°: Versatilità e Precisione
Le pinze con apertura a 30° sono strumenti progettati per operazioni di manipolazione che richiedono precisione e versatilità in spazi ristretti. Questo tipo di pinza è ideale per operazioni che necessitano di una presa delicata su oggetti sensibili o di dimensioni ridotte. La caratteristica apertura a 30° permette agli operatori di avere un controllo migliore e più diretto sull'orientamento del pezzo durante il processo di presa, riducendo il rischio di danneggiare il componente. Queste pinze trovano applicazione prevalente nei settori dell'elettronica e della meccatronica, dove la manipolazione precisa dei componenti è critica.
Pinze Parallele Autocentranti: Massima Precisione
Le pinze parallele autocentranti si distinguono per la loro capacità di centrare automaticamente l'oggetto da manipolare. Questa caratteristica le rende particolarmente utili in applicazioni dove è necessaria un'alta precisione, come nel posizionamento di componenti in linee di assemblaggio automatizzate.
La struttura robusta delle pinze autocentranti consente loro di operare in condizioni difficili, inclusi ambienti con elevate esigenze di tenuta, come quelli esposti a polvere o liquidi, grazie alla conformità con standard elevati di protezione IP. Questa caratteristica le rende adatte anche per impieghi in settori come l'elettronica, l'automazione, e la meccatronica, dove la protezione contro l'intrusione di elementi esterni è cruciale.
Le pinze autocentranti si dimostrano strumenti essenziali per migliorare l'efficienza delle operazioni di automazione, riducendo i tempi di set-up e mantenendo elevati standard di qualità e ripetibilità nel posizionamento e nella manipolazione dei pezzi
Product Availability by Store Location
Hours