Esempio di codifica
CGAN | - | 20 | - | EX |
CGAN | SERIE |
SIMBOLO PNEUMATICO PNZ1 |
20 |
TAGLIE: 10 16 20 25 32 |
|
EX | Aggiungere EX per ordinare la versione certificata ATEX |
Mod. | Forza totale in chiusura a 6 bar (N) | Forza per griffa in chiusura a 6 bar (N) | Forza totale in apertura a 6 bar (N) | Forza per griffa in apertura a 6 bar (N) | Corsa per griffa (°) | Pressione d'esercizio (bar) | Temperatura d'esercizio (°C) | Ripetibilità (°) | Frequenza max funzionamento (Hz) | Peso (kg) |
CGAN-10 | 10,5 | 5,25 | 14 | 7 | 15° | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,05 | 3 | 0,045 |