text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPM

Serie CGPM

Semplice e doppio effetto, magnetiche, autocentranti
Taglie: 12, 16, 25, 35, 45
Corsa standard o corsa lunga
Le pinze Serie CGPM sono pinze parallele autocentranti con guida a strisciamento a forma di H.
Questa serie di pinze, disponibile in 5 taglie e con due diverse corse, è stata realizzata con materiali e rivestimenti superficiali in grado di garantire performance elevate nel tempo, maggior affidabilità e protezione dall’ingresso di impurità.

L'ingombro molto ridotto, l’elevata ripetibilità e la velocità di apertura e chiusura rendono la Serie CGPM adatta per applicazioni come pick & place, inserimento, carico e scarico, tipiche del settore dell’assemblaggio.
Queste pinze pneumatiche sono principalmente utilizzate su macchine automatiche che richiedono cicli di produzione elevati e precisione di posizionamento.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"

Tipo di costruzione Pinza parallela autocentrante con guida H
Funzionamento Semplice effetto (NO, NC), doppio effetto
Taglie 12, 16, 25, 35, 45
Trasmissione della forza Piani inclinati
Attacchi aria M3 (12), M5 (16), G 1/8 (25, 35, 45)
Pressione di esercizio 2 ÷ 8 bar (doppio effetto), 4 ÷ 8 bar (semplice effetto), 3 ÷ 8 bar (12)
Temperatura di lavoro 5°C ÷ 60°C (standard)
Temperatura di stoccaggio 5°C ÷ 90°C
Frequenza massima di utilizzo 4 Hz (12, 16, 25), 3 Hz (35, 45)
Ripetibilità 0.02 mm
Intercambiabilità 0.1 mm
Fluido Aria filtrata in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Lubrificazione Dopo 10 milioni di cicli ingrassare le zone di scorrimento utilizzando grasso Molykote DX.
Grado di protezione IP 40 (corsa standard) - IP 20 (corsa lunga)
Compatibilità Direttiva ROHS
Certificazioni ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Materiali Esenti da Rame, Silicone e PTFE

NB: pressurizzare gradualmente l'impianto pneumatico per evitare movimenti incontrollati.

Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
CGPM - 12 - L - NC - EX
CGPM SERIE
12 TAGLIE:
12
16
25
35
45
L CORSA:
= standard
L = Corsa lunga
NC FUNZIONAMENTO:
= doppio effetto
NO = semplice effetto normalmente aperta
NC = semplice effetto normalmente chiusa
SIMBOLI PNEUMATICI
PNZ1
PNZ3
PNZ2
EX Aggiungere EX per ordinare la versione certificata ATEX
We think you are in United States.
Update your location?