Serie
Accessori
Pinza - taglia 45 - CGPM-45-NC
Pinza - taglia 45 - CGPM-45-NO
Pinza - taglia 45 - CGPM-45L-NC
Pinza - taglia 45 - CGPM-45L-NO
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
ESEMPIO DI CODIFICA
CGPM | - | 12 | - | L | - | NC | - | EX |
CGPM | SERIE | |
12 |
TAGLIE: 12 16 25 35 45 |
|
L |
CORSA: = standard L = Corsa lunga |
|
NC |
FUNZIONAMENTO: = doppio effetto NO = semplice effetto normalmente aperta NC = semplice effetto normalmente chiusa |
SIMBOLI PNEUMATICI PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
EX | Aggiungere EX per ordinare la versione certificata ATEX |
Mod. | Forza totale in chiusura a 6 bar (N) | Forza per griffa in chiusura a 6 bar (N) | Forza totale in apertura a 6 bar (N) | Forza per griffa in apertura a 6 bar (N) | Corsa totale A (mm) | Pinza aperta B (mm) | C (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Temperatura d'esercizio (°C) | Ripetibilità (mm) | Frequenza max funzionamento (Hz) | Peso (kg) |
CGPM-45 | 906 | 453 | 906 | 453 | 23.6 | 116.4 | 110 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0.02 | 3 | 1.094 |
CGPM-45-NC | 1082 | 541 | 600 | 300 | 23.6 | 116.4 | 110 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0.02 | 3 | 1.112 |
CGPM-45-NO | 600 | 300 | 1082 | 541 | 23.6 | 116.4 | 110 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0.02 | 3 | 1.112 |
CGPM-45L | 510 | 255 | 510 | 255 | 41 | 133.6 | 128 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0.02 | 3 | 1.126 |
CGPM-45L-NC | 610 | 305 | 338 | 169 | 41 | 133.6 | 128 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0.02 | 3 | 1.144 |
CGPM-45L-NO | 338 | 169 | 610 | 305 | 41 | 133.6 | 128 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0.02 | 3 | 1.144 |