1000
2000
S2000
X6000
Certificazione
1935/2004
ISO 14743
NSF 169
REACH
RoHS
Diametro nominale [Ømm]
4
5
6
8
10
12
15
Numero di connessioni
1
2
3
4
Tipologia di filetto
G
Dimensioni filettatura
1/2NPTF
1/4NPTF
1/8NPTF
10/32UNF
3/8NPTF
G1
G1/2
G1/4
G1/8
G3/4
G3/8
M12x1.25
M12x1.5
M3
M5
M6
M7
R1
R1/2
R1/4
R1/8
R3/4
R3/8
Materiale
Acciaio inox 316L
Ottone nichelato
Materiale guarnizioni
FKM
NBR
PTFE
Figura
Anello L
Diritto
Filetto
L
Passaparete
Riduttore
T
T Banjo
Tappo
Vite cava
X
Y
Fluido
Air
Argon
Argon. Acqua . Acqua potabile
Carbon dioxide
Nitrogen
Tipo di connessione (Prodotto)
Filetto
Tubo - Adattatore
Tubo - Filetto fisso
Tubo - Filetto orientabile
Tubo - Tubo
Tubo orientabile