X6000
Certificazione
1935/2004
ISO 14743
NSF 169
REACH
RoHS
Diametro nominale [Ømm]
12
Numero di connessioni
1
2
3
Tipologia di filetto
G
R
Dimensioni filettatura
G1/2
G1/4
G1/8
G3/8
M10x1
M14x1
M5
R1/2
R1/4
R1/8
R3/8
Materiale
Acciaio inox 316L
Ottone nichelato
Materiale guarnizioni
FKM
Figura
Cartuccia
Diritto
L
Passaparete
Riduttore
T
Tappo
Y
Fluido
Air
Argon. Acqua . Acqua potabile