Giunti ad innesto rapido
Consentono un collegamento veloce e sicuro dei tubi, sono ideali per applicazioni dove è necessario effettuare frequenti connessioni e sconnessioni o modifiche alla configurazione del sistema. Di solito sono dotati di un anello di bloccaggio (ghiera), che, una volta spinto, permette la connessione o la sconnessione dell’innesto/nipplo. Questo anello garantisce che l’innesto sia fissato saldamente, evitando perdite di fluido o aria. Sono disponibili in diversi materiali, diametri e filetti. Sono progettati per sopportare varie pressioni e temperature di esercizio, adattandosi a diversi usi e applicazioni.
Added to Your Shopping Cart
Raccordi Filettati
Si caratterizzano per la presenza di una filettatura che consente di avvitare o svitare i componenti, garantendo una connessione solida e sicura. I raccordi filettati possono essere realizzati in diversi materiali, come l'ottone e l’acciaio inossidabile, e sono progettati per sopportare varie pressioni di esercizio. Sono pertanto particolarmente adatti per applicazioni che richiedono collegamenti permanenti e affidabili, dove la tenuta e la resistenza alle vibrazioni sono cruciali.
Caratteristiche e vantaggi
I giunti ad innesto rapido, o quick couplings, si distinguono per la loro capacità di collegamento e sgancio immediata, aumentando notevolmente l'efficienza nelle operazioni. Questa caratteristica è particolarmente utile in contesti dove è necessario un frequente cambio di attrezzi o componenti. L'attacco rapido riduce significativamente il tempo necessario per collegare o scollegare i componenti. È ideale per una vasta gamma di applicazioni, dall'automazione industriale all'uso domestico. Garantisce inoltre la qualità e la continuità del flusso, prevenendo perdite e migliorando l'efficienza del sistema.
Applicazioni Comuni
Questa tipologia di raccordi a innesto rapido trova frequente applicazione in:
- Sistemi pneumatici Industriali, per la loro affidabilità e facilità d'uso.
- Attrezzature portatili, per la loro capacità di garantire una rapida configurazione e modifica degli strumenti.
- Applicazioni domestiche, il rubinetto rapido e la valvola ad innesto rapido offrono comodità e praticità. In generale questi giunti rappresentano una soluzione ottimale per chi cerca efficienza, sicurezza e connessione e sconnessione rapide.
- Circuiti per il raffreddamento degli stampi nelle presse a iniezione, grazie alla loro capacità di gestire efficacemente il flusso dei fluidi di raffreddamento.
Product Availability by Store Location
Hours