Raccordi accessori
Nella categoria 'raccordi accessori' sono inseriti i principali modelli di raccordo in ottone o acciaio inossidabile venduti da Camozzi Automation.
Si tratta di componenti fondamentali per le svariate applicazioni industriali grazie alle loro eccellenti proprietà e versatilità.
Caratteristiche Tecniche e Ambiti di Applicazione
- Resistenza e durabilità: l'ottone, una lega di rame e zinco, offre grande resistenza alla corrosione e durabilità, rendendo questi raccordi ideali per impieghi a lungo termine.
- Versatilità: possono essere utilizzati con una vasta gamma di materiali di tubazione, inclusi plastica, rame e acciaio.
- Elevata resistenza termica: l'ottone resiste bene alle alte temperature, mantenendo l'integrità strutturale. Questo tipo di raccordo trova frequente applicazione all’interno degli impianti civili ed industriali per circuiti di aria compressa, fluidi, riscaldamento, grazie alle caratteristiche tecniche stesse dell’ottone, che resiste bene alla corrosione e alle basse temperature.
Perché scegliere i raccordi in ottone
I raccordi in ottone venduti da Camozzi Automation, rinomati per la loro qualità e affidabilità, offrono numerosi vantaggi in applicazioni pneumatiche e fluidiche. Realizzati in ottone nichelato, presentano elevata durabilità e resistenza alla corrosione. La varietà di forme disponibili, come raccordi dritti, a L, a T e a Y, permette una versatilità di utilizzo in diverse configurazioni di sistema. Sono particolarmente adatti per l'uso con vari gas, come aria, argon, anidride carbonica e azoto, garantendo connessioni sicure e affidabili.
Product Availability by Store Location
Hours