Raccordi a calzamento in ottone per tubi plastici
Serie 1000
Diametri esterni tubo: 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 mm
Filetti dei raccordi: metrici (M5, M6, M12 x1, M12 x1,25),
cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Filetti dei raccordi: metrici (M5, M6, M12 x1, M12 x1,25),
cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
I raccordi rapidi della Serie 1000 a calzamento sono di facile installazione.
I dadi di serraggio del calzamento si possono stringere con le mani oppure con l'ausilio di una chiave anche con tubi rigidi come il PA e il Poliestere Hytrel.
La particolare forma del cono di conduzione evita possibili tagli del tubo.
I dadi di serraggio del calzamento si possono stringere con le mani oppure con l'ausilio di una chiave anche con tubi rigidi come il PA e il Poliestere Hytrel.
La particolare forma del cono di conduzione evita possibili tagli del tubo.
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
Accessori
Raccordi rapidi - 1410 6/4-1/8
Raccordi rapidi - 1420 6/4-1/8
Raccordi rapidi - 1463 6/4-1/4
Raccordi rapidi - 1463 6/4-1/8
Raccordi rapidi - 1463 8/6-1/4
Raccordi rapidi - 1463 10/8-1/4
Raccordi rapidi - 1493 6/4-1/4
Raccordi rapidi - 1493 6/4-1/8
Raccordi rapidi - 1493 12/10-3/8
Raccordi rapidi - 1500 6/4-1/4
Raccordi rapidi - 1500 6/4-1/8
Raccordi rapidi - 1500 8/6-1/4
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Diametri | 5/3 - 6/4 - 8/6 - 10/8 - 12/10 - 15/12,5 mm |
Filettature | GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP) M5 - M6 NPT e metrico su richiesta |
Temperatura | -20°C ÷ 80°C NB: per un utilizzo ottimale del raccordo è opportuno verificare le caratteristiche dei tubi impiegati. |
Tubo di collegamento | PA polietilene, PVC intrecciato, rilsan, PU, Poliestere Hytrel |
Fluido | aria compressa e fluidi a bassa pressione |
Materiali | corpo e dado: OT nichelato, O-ring: NBR, guarnizioni filetto: PTFE - PA, AL |
Pressione di esercizio | la pressione nominale dei raccordi è sempre superiore alla pressione di utilizzo del tubo |