text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 7000

Serie 7000

T Girevole
Metrico-Cilindrico Maschio
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione

Raccordi Mod. 7432



Mod. A D E G H L SW Peso [g]
7432 4-M5 4 M5 14 9,4 3,5 34 9 7
7432 4-1/8 4 G1/8 11,5 9,4 5 34 12 9
7432 6-M5 6 M5 15,5 11,6 3,5 37 9 9
7432 6-1/8 6 G1/8 13 11,6 5 37 12 11
7432 6-1/4 6 G1/4 13 11,6 6 37 14 13
7432 8-1/8 8 G1/8 16 13,9 5 41 12 15
7432 8-1/4 8 G1/4 14,5 13,9 6 41 14 17
7432 8-3/8 8 G3/8 15,5 13,9 7 41 19 25
7432 10-1/4 10 G1/4 18,5 16,1 6 48 14 21
7432 10-3/8 10 G3/8 17,5 16,1 7 48 19 27
7432 12-1/4 12 G1/4 31,5 20,2 6 56 20 49
7432 12-3/8 12 G3/8 30,5 20,2 7 56 20 51
7432 12-1/2 12 G1/2 30,5 20,2 8 56 24 58
7432 16-1/2 16 G1/2 30 27 8 67 24 80
7432 16-3/4 16 G3/4 24 27 9 67 30 90


We think you are in United States.
Update your location?