Serie
Accessori
T Intermedio - 7540 05-00
T Intermedio - 7540 53-00
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | A | G | L | M | S | T | T1 | T2 | Peso [g] |
7540 4 | 4 | 9,2 | 33 | 16,5 | 4 | 13 | 9,2 | 6,5 | 6 |
7540 6 | 6 | 11,6 | 37 | 18,5 | 4 | 15 | 11,4 | 7,5 | 9 |
7540 8 | 8 | 13,9 | 41 | 20,5 | 4 | 17 | 13,7 | 8,5 | 14 |
7540 10 | 10 | 16,1 | 48 | 24 | 4 | 16 | 15,8 | 8 | 18 |
7540 12 | 12 | 20,2 | 56 | 28 | 4 | 19,2 | 9 | 9,6 | 30 |
7540 16 | 16 | 27 | 67 | 33,5 | - | - | - | - | 61 |
1-1/1 risultati