Raccordi Mod. 7612 02
Serie 7000
Asta Doppia Cilindrica Orientabile
con Anello Singolo
con Anello Singolo
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
Mod. | A | D | E | G | H | L | N | S | W | SW | Peso [g] |
7612 02-4-1/8 | 4 | G1/8 | 7,75 | 11,6 | 5 | 38,5 | 21 | 15,5 | 14 | 13 | 21 |
7612 02-6-1/8 | 6 | G1/8 | 7,75 | 11,6 | 5 | 38,5 | 21 | 15,5 | 14 | 13 | 21 |
7612 02-6-1/4 | 6 | G1/4 | 9,25 | 13,9 | 6 | 46 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 40 |
7612 02-8-1/8 | 8 | G1/8 | 7,75 | 13,9 | 5 | 38,5 | 22,5 | 15,5 | 14 | 13 | 24 |
7612 02-8-1/4 | 8 | G1/4 | 9,25 | 13,9 | 6 | 46 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 42 |
7612 02-10-1/4 | 10 | G1/4 | 9,25 | 16,1 | 6 | 46 | 27 | 18,5 | 18,5 | 17 | 44 |
7612 02-10-3/8 | 10 | G3/8 | 11 | 20,2 | 7 | 54 | 29 | 22 | 22 | 20 | 67 |
7612 02-12-3/8 | 12 | G3/8 | 11 | 20,2 | 7 | 54 | 29 | 22 | 22 | 20 | 69 |