Mod. | A | D | E | F | G | H | L | M | N | W | SW | Peso [g] |
7652 4-1/8 | 4 | G1/8 | 10 | 22,3 | 11,6 | 5 | 24,5 | 10,7 | 21 | 14 | 4 | 15 |
7652 6-1/8 | 6 | G1/8 | 10 | 22,3 | 11,6 | 5 | 24,5 | 10,7 | 21 | 14 | 4 | 15 |
7652 6-1/4 | 6 | G1/4 | 11,5 | 26,6 | 11,6 | 6 | 28 | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 5 | 29 |
7652 8-1/8 | 8 | G1/8 | 10 | 26,6 | 13,9 | 5 | 24,5 | 12,7 | 22 | 14 | 4 | 18 |
7652 8-1/4 | 8 | G1/4 | 11,5 | 26,6 | 13,9 | 6 | 28 | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 5 | 30 |
7652 10-1/4 | 10 | G1/4 | 11,5 | 31 | 16 | 6 | 28 | 15 | 26,5 | 18,5 | 5 | 33 |
7652 10-3/8 | 10 | G3/8 | 11,5 | 31 | 16 | 7 | 29 | 15 | 26,5 | 18,5 | 5 | 34 |