Raccordi super-rapidi doppia tenuta in ottone nichelato
Serie H8000
Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)
I raccordi Serie H8000 sono progettati per essere utilizzati in ambienti di lavoro particolarmente sporchi e polverosi. Il sistema brevettato a doppia tenuta sul tubo garantisce una connessione altamente affidabile ed evita qualsiasi rischio di perdite.
La speciale forma del colletto evita l’ingresso di impurità all’interno del raccordo, garantendo nel tempo le prestazioni, il trattenimento del tubo e la facilità di aggancio e sgancio.
I raccordi Serie H8000 hanno il corpo in ottone, guarnizioni in FKM per alte temperature (disponibili anche EPDM e NBR) e possono essere utilizzati con pressioni tra -0.9 e 60 bar.
La speciale forma del colletto evita l’ingresso di impurità all’interno del raccordo, garantendo nel tempo le prestazioni, il trattenimento del tubo e la facilità di aggancio e sgancio.
I raccordi Serie H8000 hanno il corpo in ottone, guarnizioni in FKM per alte temperature (disponibili anche EPDM e NBR) e possono essere utilizzati con pressioni tra -0.9 e 60 bar.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Diametri | ø 4, 6, 8, 10, 12 mm |
Filettature | Gas cilindrico ISO-228 (BSP) |
Temperatura | Con guarnizioni in FKM (standard): -15°C ÷ 200°C (aria secca) Con guarnizioni in EPDM (su richiesta): -40°C ÷ 110°C Con guarnizioni in NBR (su richiesta): -20°C ÷ 80°C |
Tubo di collegamento | Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere hytrel, PTFE e tubi metallici (opportunamente sagomati) |
Fluido | Tutti i fluidi compatibili con i materiali del raccordo e a cui occorre un'alta tenuta, per esempio acqua. Per altri fluidi contattare i nostri tecnici. |
Materiali | corpo: OT nichelato pinza: OT nichelato guarnizioni: FKM (EPDM e NBR su richiesta) |
Pressione di esercizio | -0.9 bar ÷ 60 bar I raccordi Serie H8000 resistono a pressioni di 60 bar. Tuttavia il tubo utilizzato potrebbe compromettere o limitare la pressione d’esercizio in maniera consistente. |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti