text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 1000

Serie 1000

Raccordi ad ogiva per tubi plastici, rame, ottone: ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
I raccordi universali ad ogiva Serie 1000 sono utilizzati con tubi in materiale plastico di ogni tipo e anche con tubi in rame, ottone, acciaio e alluminio.
Idonei per diverse applicazioni, questi raccordi possono essere impiegati all'interno di circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici a bassa pressione.

Le sedi dei raccordi, le ogive e i dadi sono conformi alle norme DIN
3870-3861.
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
24 Products found
  • 1(current)
  • 2

Diametri ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
Filettature GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP)
Temperatura vedere caratteristiche dei tubi impiegati
Tubo di collegamento rame ricotto e tubi plastici (con rinforzo)
Fluido aria compressa e altri fluidi a bassa pressione
Materiali OT nichelato
Pressione di esercizio max 40 bar

Raccordi con tubo di collegamento

We think you are in United States.
Update your location?