Raccordi accessori in ottone
Serie 2000
Filetti dei raccordi: metrici (M5), cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1)
L'ampia gamma di raccordi accessori Serie 2000 comprende giunzioni diritte, a L, a T, a croce, maschio o femmina e garantisce il supporto necessario alla progettazione di impianti per aria compressa.
1-16/28 risultati
Serie
Accessori
Accessori raccorderia - 2510 1/4-1/2
Accessori raccorderia - 2510 1/4-3/8
Accessori raccorderia - 2510 1/8-1/4
Accessori raccorderia - 2510 3/8-1/2
Accessori raccorderia - 2520 1/2-1/2
Accessori raccorderia - 2520 1/4-1/4
Accessori raccorderia - 2520 1/8-1/4
Accessori raccorderia - 2520 1/8-1/8
Accessori raccorderia - 2520 3/8-1/2
Accessori raccorderia - 2521 1/4-1/4
Accessori raccorderia - 2521 1/4-3/8
Accessori raccorderia - 2521 1/8-1/4
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
1-16/27 risultati