Raccordi super-rapidi in ottone per tubi plastici
Serie 6000
Diametri esterni tubo: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
Filetti dei raccordi: metrici (M3, M5, M6, M7), cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Filetti dei raccordi: metrici (M3, M5, M6, M7), cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
I raccordi super-rapidi Serie 6000 sono stati progettati e prodotti con una speciale pinza che permette una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in materiale plastico, garantendo un'ottima affidabilità nel tempo anche dopo molteplici inserimenti e disconnessioni del tubo.
Sono inoltre disponibili diverse tipologie di filetti: metrici, cilindrici e conici.
I modelli Sprint® con sistema brevettato sono caratterizzati da una grande adattabilità dei filetti maschi con i filetti femmina cilindrici ISO-228 anche in presenza di superfici non piane o irregolari. Questo è possibile grazie ad un anello in Teflon posizionato sul filetto maschio, che garantisce una tenuta eccellente tra i due filetti.
La vasta gamma di questi raccordi comprende anche la versione LF ("Stop Fitting") dotata di autoritenuta, che impedisce il rilascio del flusso d'aria quando viene scollegato il tubo e lo ripristina una volta ricollegato.
Sono inoltre disponibili diverse tipologie di filetti: metrici, cilindrici e conici.
I modelli Sprint® con sistema brevettato sono caratterizzati da una grande adattabilità dei filetti maschi con i filetti femmina cilindrici ISO-228 anche in presenza di superfici non piane o irregolari. Questo è possibile grazie ad un anello in Teflon posizionato sul filetto maschio, che garantisce una tenuta eccellente tra i due filetti.
La vasta gamma di questi raccordi comprende anche la versione LF ("Stop Fitting") dotata di autoritenuta, che impedisce il rilascio del flusso d'aria quando viene scollegato il tubo e lo ripristina una volta ricollegato.
1-16/25 risultati
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Diametri | ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Mod. micro: ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm |
Filettature | GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP); M5-M6 e altri filetti metrici a richiesta; NPT su richiesta Mod. micro: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4 |
Temperatura | 20°C ÷ 80°C (vedere caratteristiche tubi impiegati) Mod. micro: - 10°C ÷ 80°C (vedere caratteristiche tubi impiegati) |
Tubo di collegamento | Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere hytrel |
Fluido | aria compressa (per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici) |
Materiali | - modelli standard: corpo e pinza in OT nichelato, O-ring in NBR, guarnizioni filetto in PTFE - NBR - PA - modelli con auto ritenuta: corpo e pinza in OT nichelato, otturatore in OT, molla in acciaio INOX, O-Ring in NBR, guarnizioni filetto in PTFE |
Pressione di esercizio | - modelli standard: - 0,9 ÷ 16 bar (vedere tubi) - modelli con autoritenuta: 0 ÷ 16 bar |
1-16/25 risultati