text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie 7000 - Beverage and Water filtration

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8 mm
Filetti dei raccordi: Gas cilindrici ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8).
La serie 7000 Beverage and Water filtration è una nuova gamma di raccordi push-in realizzata in tecnopolimero rinforzato di origine biologica e ottone a basso contenuto di piombo. Grazie a questi materiali e ad una nuova tecnologia di connessione, questi raccordi sono ideali per i sistemi di erogazione di bevande e di filtrazione dell’acqua.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"

Diametri ø 4 mm ø 6 mm ø 8 mm
Pressione di lavoro massima - 20° / + 40°
+ 40° / + 70°
+ 70° / + 100°
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
14 bar
12 bar
16 bar
12 bar
10 bar
Pressione di lavoro minima -0,9 bar
Temperatura -20 ÷ +100 (vedere caratteristiche tubi impiegati)
(Requisito NSF 61 fino a 82°C)
Temperatura di stoccaggio -10° ÷ +60°
Filettature GAS cilindrico ISO-228 BSPP
Tubo di collegamento Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide (PA), Fluoropolimero (PTFE), Poliestere (HY3L), tubo metallico rigido con estremità metallica scanalata liscia
Fluido Acqua di rete e potabile, bevande e gas (per altri fluidi consultare i nostri tecnici)
Materiali (A) Corpo = Tecnopolimero (PA11), Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)
(B) Pulsante = Tecnopolimero (PA66)
(C) Gripping ring = Acciaio inox (AISI 301)
(D) Guarnizioni = EPDM
(E) Filetto = Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)

We think you are in United States.
Update your location?