Raccordi in tecnopolimero per raffreddamento ad acqua
Serie 7000 Fluidics
Diametri esterni tubo: 6, 8, 10, 12, 16 mm
Filetti dei raccordi: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)
Filetti dei raccordi: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)
I raccordi Push-in della Serie 7000 Fluidics consentono di gestire il passaggio dei fluidi nei sistemi di raffreddamento. I sistemi di raffreddamento a liquido sono considerati migliori di quelli ad aria, in termini di efficienza, efficacia, compattezza e rumorosità.
Il tema della gestione termica abbraccia innumerevoli applicazioni e settori, da quelli industriali a quelli legati a server e computer.
La gamma di raccordi Serie 7000 Fluidics è realizzata con uno speciale tecnopolimero ottenuto da materie prime rinnovabili.
Questo materiale consente al componente di resistere all’assorbimento dell’acqua, alle variazioni di temperatura e alle principali sostanze chimiche contenute nei liquidi di raffreddamento.
Inoltre, garantisce una stabilità dimensionale costante a contatto con i diversi fluidi, migliorando la durata di vita del raccordo.
La consolidata tecnologia della pinza di afferraggio rende la Serie 7000 Fluidics un’ottima alternativa ai raccordi tradizionali, garantendo una tenuta omogenea su tutta la superficie del tubo favorendo un’elevata affidabilità e resistenza alle ripetute connessioni e disconnessioni del tubo stesso. Connessione affidabile, dimensioni compatte, facilità di installazione in spazi ridotti sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questi nuovi raccordi una soluzione innovativa in grado di soddisfare le principali esigenze applicative dei sistemi di raffreddamento.
Il tema della gestione termica abbraccia innumerevoli applicazioni e settori, da quelli industriali a quelli legati a server e computer.
La gamma di raccordi Serie 7000 Fluidics è realizzata con uno speciale tecnopolimero ottenuto da materie prime rinnovabili.
Questo materiale consente al componente di resistere all’assorbimento dell’acqua, alle variazioni di temperatura e alle principali sostanze chimiche contenute nei liquidi di raffreddamento.
Inoltre, garantisce una stabilità dimensionale costante a contatto con i diversi fluidi, migliorando la durata di vita del raccordo.
La consolidata tecnologia della pinza di afferraggio rende la Serie 7000 Fluidics un’ottima alternativa ai raccordi tradizionali, garantendo una tenuta omogenea su tutta la superficie del tubo favorendo un’elevata affidabilità e resistenza alle ripetute connessioni e disconnessioni del tubo stesso. Connessione affidabile, dimensioni compatte, facilità di installazione in spazi ridotti sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questi nuovi raccordi una soluzione innovativa in grado di soddisfare le principali esigenze applicative dei sistemi di raffreddamento.
1-14/14 risultati
Serie
Accessori
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Diametri | Ø6mm Ø8mm Ø10mm Ø12mm Ø16mm |
Pressione d'esercizio -20°/+40° |
16bar 16bar 14bar 14bar 12bar |
Pressione d'esercizio -20°/+70° |
16bar 14bar 12bar 10bar 8bar |
Pressione d'esercizio -20°/+100° |
14bar 12bar 10bar 8bar 6bar |
Filettature | GAS cilindrico ISO-228 (BSPP) |
Tubo di collegamento | Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide (PA), Fluoropolimero (PTFE) |
Fluido | Acque industriali, acque additivate (per altri di fluidi consultare i nostri tecnici). |
Materiali | Corpo in tecnopolimero PA11; guarnizione in EPDM; Filettature in nichelatura chimica; Pinza (non a contatto con fluidi) nichelata |
1-11/11 risultati