Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | A | D | C | F | G | L | P (min) | SW | Peso [g] |
F6463 6-1/8K | 6 | G1/8 | 10 | 11,7 | 13 | 26 | 6 | 12 | 14 |
F6463 6-1/4K | 6 | G1/4 | 11,5 | 11,9 | 16,5 | 27,5 | 7 | 15 | 23 |
F6463 8-1/8K | 8 | G1/8 | 9,5 | 13,7 | 15,2 | 27 | 6 | 14 | 16 |
F6463 8-1/4K | 8 | G1/4 | 11,5 | 13,7 | 16,5 | 29 | 7 | 15 | 23 |
F6463 8-3/8K | 8 | G3/8 | 13 | 13,7 | 20 | 30,5 | 8 | 15 | 29 |
F6463 10-1/4K | 10 | G1/4 | 11,3 | 15,4 | 18,5 | 31,5 | 7 | 17 | 29 |
F6463 10-3/8K | 10 | G3/8 | 12,8 | 15,4 | 20 | 33 | 8 | 17 | 34 |
F6463 10-1/2K | 10 | G1/2 | 16,8 | 15,4 | 24 | 37 | 9,5 | 17 | 44,5 |
F6463 12-3/8K | 12 | G3/8 | 12,8 | 18,3 | 20,5 | 32 | 8 | 19 | 40 |
F6463 12-1/2K | 12 | G1/2 | 16,8 | 18,3 | 24 | 36 | 9,5 | 19 | 50,5 |
F6463 16-1/2K* | 16 | G1/2 | 16,5 | 23,5 | 26,5 | 40 | 9,5 | 24 | 63 |
F6463 16-3/4K* | 16 | G3/4 | 18,5 | 23,5 | 30 | 42 | 11 | 24 | 77 |