HP6500 4-M12X1
Gomito maschio fisso
Accessori


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | A | D | C | F | H | L | M | SW | Peso [g] |
HP6500 4-M6x0,75 | 4 | M6x0,75 | 14 | 9 | 6 | 13,5 | 17,5 | 8 | 6 |
HP6500 4-M6 | 4 | M6 | 14 | 9 | 6 | 13,5 | 17,5 | 8 | 6 |
HP6500 4-M8x1 | 4 | M8x1 | 14 | 9 | 6 | 13,5 | 17,5 | 8 | 8 |
HP6500 4-M10x1 | 4 | M10x1 | 14 | 9 | 6 | 13,5 | 17,5 | 8 | 10 |
HP6500 4-M10 | 4 | M10 | 14 | 9 | 7,5 | 15 | 17,5 | 8 | 10 |
HP6500 4-M12x1 | 4 | M12x1 | 14 | 10 | 7 | 15 | 19 | 10 | 15 |
HP6500 4-1/8 | 4 | R1/8 | 14 | 9 | 7,5 | 15 | 17,5 | 8 | 10 |
HP6500 4-1/4 | 4 | R1/4 | 14 | 10 | 11,5 | 19,5 | 19 | 10 | 15 |
HP6500 6-M6x0,75 | 6 | M6x0,75 | 16 | 12,7 | 6 | 15 | 20 | 9 | 8 |
HP6500 6-M6 | 6 | M6 | 16 | 12,7 | 6 | 15 | 20 | 9 | 8 |
HP6500 6-M8x1 | 6 | M8x1 | 16 | 12,7 | 6,5 | 14 | 20 | 9 | 10 |
HP6500 6-M10x1 | 6 | M10x1 | 16 | 12,7 | 6 | 14 | 20 | 9 | 11 |
HP6500 6-M10 | 6 | M10 | 16 | 12,7 | 7 | 15,5 | 20 | 9 | 11 |
HP6500 6-M12x1 | 6 | M12x1 | 16 | 12,7 | 7 | 14,5 | 20 | 9 | 11 |
HP6500 6-1/8 | 6 | R1/8 | 16 | 12,7 | 7,5 | 15,5 | 20 | 9 | 11 |
HP6500 6-1/4 | 6 | R1/4 | 16 | 12,7 | 12 | 19,5 | 20 | 9 | 11 |