text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. HP6500

Mod. HP6500

Filetto metrico conico e gas conico ISO-7
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
16 Products found
  • 1(current)
  • 2
Schermo intero
La tua configurazione

Gomito maschio fisso Mod. HP6500



Mod. A D C F H L M SW Peso [g]
HP6500 4-M6x0,75 4 M6x0,75 14 9 6 13,5 17,5 8 6
HP6500 4-M6 4 M6 14 9 6 13,5 17,5 8 6
HP6500 4-M8x1 4 M8x1 14 9 6 13,5 17,5 8 8
HP6500 4-M10x1 4 M10x1 14 9 6 13,5 17,5 8 10
HP6500 4-M10 4 M10 14 9 7,5 15 17,5 8 10
HP6500 4-M12x1 4 M12x1 14 10 7 15 19 10 15
HP6500 4-1/8 4 R1/8 14 9 7,5 15 17,5 8 10
HP6500 4-1/4 4 R1/4 14 10 11,5 19,5 19 10 15
HP6500 6-M6x0,75 6 M6x0,75 16 12,7 6 15 20 9 8
HP6500 6-M6 6 M6 16 12,7 6 15 20 9 8
HP6500 6-M8x1 6 M8x1 16 12,7 6,5 14 20 9 10
HP6500 6-M10x1 6 M10x1 16 12,7 6 14 20 9 11
HP6500 6-M10 6 M10 16 12,7 7 15,5 20 9 11
HP6500 6-M12x1 6 M12x1 16 12,7 7 14,5 20 9 11
HP6500 6-1/8 6 R1/8 16 12,7 7,5 15,5 20 9 11
HP6500 6-1/4 6 R1/4 16 12,7 12 19,5 20 9 11


We think you are in United States.
Update your location?