Diritto maschio
Mod. HP6510 VNR
Filetto metrico conico e gas conico ISO-7
Download
Serie
Accessori
Raccordi super-rapidi - HP6510 4-1/8-VNR
Raccordi super-rapidi - HP6510 4-M8X1-VNR
Racc. super-rapidi - HP6510 4-M10X1-VNR
Raccordi super-rapidi - HP6510 6-1/8-VNR
Raccordi super-rapidi - HP6510 6-M8X1-VNR
Racc. super-rapidi - HP6510 6-M10X1-VNR


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | A | D | C | F | G | H | L | SW | Peso [g] |
HP6510 4-M8x1-VNR | 4 | M8x1 | 14 | 8,8 | 10,9 | 6 | 27,5 | 10 | 13,5 |
HP6510 4-M10x1-VNR | 4 | M10x1 | 14 | 8,8 | 11 | 6 | 27,5 | 10 | 17,5 |
HP6510 4-1/8-VNR | 4 | R1/8 | 14 | 8,8 | 11 | 7,5 | 27,5 | 10 | 17,5 |
HP6510 6-M8x1-VNR | 6 | M8x1 | 16 | 11,7 | 13,2 | 6 | 27 | 12 | 14,5 |
HP6510 6-M10x1-VNR | 6 | M10x1 | 16 | 11,7 | 13,2 | 6 | 27 | 12 | 16,5 |
HP6510 6-1/8-VNR | 6 | R1/8 | 16 | 11,7 | 13,2 | 7,5 | 27 | 12 | 16,5 |