Diritto maschio
Mod. HP6512
Filetto metrico cilindrico e gas cilindrico ISO-228
Download
Serie
Accessori
Diritto maschio - HP6512 4-1/4
Diritto maschio - HP6512 4-1/8
Diritto maschio - HP6512 4-M5
Diritto maschio - HP6512 4-M6
Diritto maschio - HP6512 4-M8X1
Diritto maschio - HP6512 4-M10X1
Diritto maschio - HP6512 4-M12X1
Diritto maschio - HP6512 6-1/4
Diritto maschio - HP6512 6-1/8
Diritto maschio - HP6512 6-M5
Diritto maschio - HP6512 6-M6
Diritto maschio - HP6512 6-M8X1
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
Mod. | A | D | C | F | G | H | L | SW | SW1 | Peso [g] |
HP6512 4-M5 | 4 | M5x0,8 | 14 | 7,8 | 8,8 | 4 | 20 | 8 | 2 | 4 |
HP6512 4-M6 | 4 | M6 | 14 | 8,8 | 9,9 | 4,5 | 20,5 | 9 | 2,5 | 6 |
HP6512 4-M8x1 | 4 | M8x1 | 14 | 8,8 | 11,5 | 6 | 19 | 10 | 2,5 | 8 |
HP6512 4-M10x1 | 4 | M10x1 | 14 | 8,8 | 13,5 | 6 | 19 | 12 | 2,5 | 10 |
HP6512 4-M12x1 | 4 | M12x1 | 14 | 8,8 | 15,4 | 7 | 20 | 14 | 2,5 | 14 |
HP6512 4-1/8 | 4 | G1/8 | 14 | 8,8 | 13,5 | 6 | 19 | 12 | 2,5 | 10 |
HP6512 4-1/4 | 4 | G1/4 | 14 | 8,8 | 16,4 | 7 | 20,5 | 15 | 2,5 | 14 |
HP6512 6-M5 | 6 | M5x0,8 | 16 | 11,7 | 13,2 | 4 | 22 | 12 | 2 | 8 |
HP6512 6-M6 | 6 | M6 | 16 | 11,7 | 13,2 | 7 | 25 | 12 | 2,5 | 8 |
HP6512 6-M8x1 | 6 | M8x1 | 16 | 11,7 | 13,2 | 6 | 24,5 | 12 | 4 | 8 |
HP6512 6-M10x1 | 6 | M10x1 | 16 | 11,7 | 13,5 | 6 | 21 | 12 | 4 | 10 |
HP6512 6-M12x1 | 6 | M12x1 | 16 | 11,7 | 15,4 | 7 | 22 | 14 | 4 | 13 |
HP6512 6-1/8 | 6 | G1/8 | 16 | 11,7 | 13,5 | 6 | 21 | 12 | 4 | 10 |
HP6512 6-1/4 | 6 | G1/4 | 16 | 11,7 | 16,4 | 7 | 22 | 15 | 4 | 13 |