Gomito maschio girevole
Mod. HP6522
Filetto metrico cilindrico e gas cilindrico ISO-228
Download
Serie
Accessori
Gomito maschio girevole - HP6522 4-1/4
Gomito maschio girevole - HP6522 4-1/8
Gomito maschio girevole - HP6522 4-M6X0,75
Gomito maschio girevole - HP6522 4-M8X1
Gomito maschio girevole - HP6522 4-M10X1
Gomito maschio girevole - HP6522 6-1/4
Gomito maschio girevole - HP6522 6-1/8
Gomito maschio girevole - HP6522 6-M6X0,75


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | A | D | C | E | F | H | M | SW | SW1 | Peso [g] |
HP6522 4-M5 | 4 | M5x0,8 | 14 | 13 | 9 | 4 | 17,5 | 8 | 8 | 12 |
HP6522 4-M6 | 4 | M6 | 14 | 13 | 9 | 4,5 | 17,5 | 8 | 9 | 14 |
HP6522 4-M6x0,75 | 4 | M6x0,75 | 14 | 13 | 9 | 4,5 | 17,5 | 8 | 9 | 14 |
HP6522 4-M8x1 | 4 | M8x1 | 14 | 14,5 | 9 | 6 | 17,5 | 8 | 10 | 15 |
HP6522 4-M10x1 | 4 | M10x1 | 14 | 14,5 | 9 | 6 | 17,5 | 8 | 12 | 23 |
HP6522 4-1/8 | 4 | G1/8 | 14 | 14,5 | 9 | 6 | 17,5 | 8 | 12 | 15 |
HP6522 4-1/4 | 4 | G1/4 | 14 | 15,5 | 9 | 7 | 17,5 | 8 | 15 | 25 |
HP6522 6-M5 | 6 | M5x0,8 | 16 | 13,5 | 12,7 | 4 | 20 | 9 | 10 | 14 |
HP6522 6-M6 | 6 | M6 | 16 | 14 | 12,7 | 4,5 | 20 | 9 | 10 | 16 |
HP6522 6-M6x0,75 | 6 | M6x0,75 | 16 | 14 | 12,7 | 4,5 | 20 | 9 | 10 | 16 |
HP6522 6-M8x1 | 6 | M8x1 | 16 | 15 | 12,7 | 6 | 20 | 9 | 10 | 19 |
HP6522 6-M10x1 | 6 | M10x1 | 16 | 15 | 12,7 | 6 | 20 | 9 | 12 | 25 |
HP6522 6-1/8 | 6 | G1/8 | 16 | 15 | 12,7 | 6 | 20 | 9 | 12 | 19 |
HP6522 6-1/4 | 6 | G1/4 | 16 | 15,9 | 12,7 | 7 | 20 | 9 | 15 | 29 |