Raccordi e accessori OX1 per applicazioni di gas medicali
Serie OX1
Diametri esterni tubo: 4, 6 e 8 mm
Filetti dei raccordi: metrico (M5), BSP (G1/8, G1/4), BSPT (R1/8, R1/4)
Filetti dei raccordi: metrico (M5), BSP (G1/8, G1/4), BSPT (R1/8, R1/4)
I raccordi OX1 sono progettati per il settore Life Science, in particolare per applicazioni mediche e analitiche. I produttori di apparecchiature come ventilatori, dispositivi per l’ anestesia, concentratori di ossigeno, spettrometria di massa o analizzatori bio-medicali integrano i raccordi della Serie OX1 da molti anni.
Livello di pulizia dei prodotti OX1:
Residuo non volatile uguale o inferiore a 550mg/m2.
Livello OX1: pulizia ad ultrasuoni dei componenti, ispezione con luce UV nera, lubrificazione con grasso specifico idoneo ad essere utilizzato con ossigeno.
Raccordi super-rapidi Serie 6000 OX1: I raccordi super-rapidi della Serie 6000 OX1 sono stati progettati con una pinza speciale che fornisce una tenuta omogenea sull’intera superficie dei tubi in plastica. Grazie a questa particolarità assicurano un’alta affidabilità e una lunga durata, anche se il tubo è stato connesso e disconnesso varie volte.
Valvole unidirezionali Serie VNR OX1: Sono disponibili con Raccordi Push-in integrati. Grazie alla loro costruzione, possono funzionare ad una bassa pressione.
Raccordi per tubi in ottone Serie 2000 OX1: L’ampia gamma di raccordi Camozzi, include modelli dritti, a L e a T, maschio o femmina. garantisce il supporto necessario alla progettazione di sistemi medicali e analitici.
Livello di pulizia dei prodotti OX1:
Residuo non volatile uguale o inferiore a 550mg/m2.
Livello OX1: pulizia ad ultrasuoni dei componenti, ispezione con luce UV nera, lubrificazione con grasso specifico idoneo ad essere utilizzato con ossigeno.
Raccordi super-rapidi Serie 6000 OX1: I raccordi super-rapidi della Serie 6000 OX1 sono stati progettati con una pinza speciale che fornisce una tenuta omogenea sull’intera superficie dei tubi in plastica. Grazie a questa particolarità assicurano un’alta affidabilità e una lunga durata, anche se il tubo è stato connesso e disconnesso varie volte.
Valvole unidirezionali Serie VNR OX1: Sono disponibili con Raccordi Push-in integrati. Grazie alla loro costruzione, possono funzionare ad una bassa pressione.
Raccordi per tubi in ottone Serie 2000 OX1: L’ampia gamma di raccordi Camozzi, include modelli dritti, a L e a T, maschio o femmina. garantisce il supporto necessario alla progettazione di sistemi medicali e analitici.
Download
1-16/25 risultati
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Serie 6000 | |
Diametri | ø 4, 6 e 8 mm |
Filettature | GAS cilindrico ISO 228 (BSP); M5 |
Temperatura | -10° C ÷ 80° C (vedere caratteristiche tubi impiegati) |
Tubo di collegamento | Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Fluoropolimero (FEP) |
Fluido | Ossigeno, Gas medicali e aria compressa o altri fluidi a bassa pressione |
Materiali | Modelli standard: corpo e pinza in OT nichelato, O-ring con FKM con grasso adatto all’ossigeno |
Pressione di lavoro | Modelli standard: -0.9 ÷ 16 bar (vedere tubi) |
Serie VNR | |
Gruppo valvola | Valvole automatiche |
Costruzione | Ad otturatore |
Materiali | Corpo OT Molla acciaio INOX Guarnizioni FKM |
Montaggio | In qualsiasi posizione |
Dimensioni tubo | Ø 4, 6, 8 mm |
Temperatura di lavoro | 0 °C ÷ 80 °C |
Fluido | Ossigeno, Gas medicali e aria compressa o altri fluidi a bassa pressione |
Serie 2000 | |
Filettature | GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP) |
Temperatura | -40 °C ÷ 120 °C |
Fluido | Ossigeno, Gas medicali e aria compressa o altri fluidi a bassa pressione |
Materiali | OT nichelato |
Pressione d'esercizio | 80 bar |
1-16/25 risultati