Sistemi seriali e Multipolari
Descrizione e vantaggi dei Sistemi Seriali
I componenti che utilizzano un’interfaccia di comunicazione di tipo seriale hanno la caratteristica di avere un collegamento verso la parte di comando (generalemnte un PLC) molto semplice. Un solo cavo, con un numero ridotto di fili al suo interno, permette di interconnettere una rete di componenti molto vasta e dislocata lungo l’impianto. Il vantaggio di una rete seriale è la riduzione dei tempi di allestimento, la facilità di collegamento delle utenze, la riduzione di errori di collegamento, una notevole quantità di informazioni che i componenti installati possono trasferire.
Sistemi Seriali o Multipolari, quale scegliere
I sistemi seriali, consentono una riduzione dei cablaggi, trasmettono tutte le informazioni su una singola linea su cui è possibile installare svariati dispositivi, ad esempio isole di valvole, pannelli operatore, motori, sono adatti per comunicazioni su lunga distanza. Il quadro di comando dove è installato il PLC può avere dimensioni contenute in quanto il PLC stesso, non necessitando di schede di I/O ha ingombri ridotti ed altro. I sistemi multipolari sono preferiti quando la mole di informazioni o il numero di dispositivi da collegare, la distanza delle utenze non è rilevante, generalmente su impianti , automazioni di piccole dimensioni.
Descrizione e vantaggi dei Sistemi Multipolari
I sistemi multipolari sono una evoluzione dei collegamenti elettrici punto punto. Raggruppare le utenze in Isole ha consentito di raggruppare anche i singoli cavi di collegamento in un unico cavo multifilo, facilitando l’installazione e l’estetica.
Tendenze Future nei Sistemi Seriali e Multipolari
L'evoluzione tecnologica sta portando a un aumento dello scambio di dati da e verso la macchina, al miglioramento dell’efficienza dei componenti, di conseguenza, alla comunicazione fra il componente e la parte gestionale dell’impianto, all’introduzione di sistemi di sicurezza sulla comunicazione, alla flessibilità dell’applicazione, caratteristiche che risultano essere più facilmente applicabili con i sistemi seriali.