Modulo multi-seriale
Serie CX4
Interfacciabile con: PROFIBUS, CANopen, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT.
Integrabile con Moduli di I/O.
Integrabile con Moduli di I/O.
Il modulo multi-seriale Serie CX4, può essere interfacciato con i protocolli più diffusi come Profibus-DP, CANOpen, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET La possibilità di ampliamento con moduli di I/O sia Digitali che Analogici, l’acquisizione di segnali provenienti da sensori Bridge, RTD,TC , la risoluzione fino a 24 bit, l’elevato numero di segnali gestibili, lo rendono particolarmente adatto a svariate necessità.
Collegabile con PC tramite porta Micro-USB, verifica e configurazione dei componenti connessi tramite software UVIX. Configurazione tramite Fieldbus. Tramite interfaccia meccanica di collegamento è utilizzato in abbinamento con le isole di valvole della serie D.
Collegabile con PC tramite porta Micro-USB, verifica e configurazione dei componenti connessi tramite software UVIX. Configurazione tramite Fieldbus. Tramite interfaccia meccanica di collegamento è utilizzato in abbinamento con le isole di valvole della serie D.
Download
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
Numero uscite digitali | 128 |
Numero uscite analogiche | 16 |
Numero ingressi digitali | 128 |
Numero ingressi analogici | 16 |
Assorbimento max ingressi | 1,5 A |
Assorbimento max uscite | 2,5 A |
Tensione di alimentazione | alimentazione logica 24 V DC +/-10% alimentazione potenza 24 V DC +/-10% |
Protezioni | sovraccarico e inversione di polarità |
Grado di protezione | IP65 (IP20 in caso di moduli I/O con morsettiera) |
Grado di protezione | EN-61131-2 |
Temperatura | 0-50°C |
Materiale | polimero |
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
ESEMPIO DI CODIFICA
CX | 4 | 01 | W | - | 2A2Q | - | R |
CX | SERIE |
4 |
VERSIONE 4 = CX4 |
01 |
PROTOCOLLO 00 = Base chiusa senza cover Fieldbus 01 = PROFIBUS 03 = CANopen 04 = EtherNet/IP 05 = EtherCAT 06 = PROFINET |
W |
INTERFACCIA 0 = Nessuna W = WLAN |
2A2Q |
MODULI INGRESSI E USCITE 0 = nessuna A = 8 Input Digitali M8 B = 16 Input Digitali connessione a morsettiera (Push-in) C = 2 Input Analogici (config. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) M12 D = 2 Input Analogici (config. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) a morsettiera (Push-in) E = 2 Input BRIDGE M12 F = 2 Input BRIDGE connessione a morsettiera (Push-in) G = 2 Input RTD M12 (PT100, PT200, PT500, PT1000) H = 2 Input RTD connessione a morsettiera (Push-in)(PT100, PT200, PT500, PT1000) L = 2 Input TC M12 (TERMOCOPPIE) M = 2 Input TC connessione a morsettiera (Push-in) (TERMOCOPPIE) Q = 8 Output Digitali M8 R = 16 Output Digitali connessione a morsettiera (Push-in) S = sottorete di espansione T = 2 Output analogici (config. 0-10V,±10V,0-20mA, 4-20mA,±20mA) M12 U = 2 Output analogici (config. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) a morsettiera (Push-in) P = 8 input digitali (4 connettori M12) Y = 8 output digitali (4 connettori M12) W **= Base chiusa senza cover di I/O |
R |
FISSAGGIO = Diretto R = Attacco per guida DIN |
** = La base chiusa senza cover di I/O va messa sempre dopo gli altri moduli se presenti es:CX401W-2A2W-R...
1-16/18 risultati
1-15/15 risultati